Wir setzen neue Standards der Glasfaser-Kommunikation
Wir bei CommScope befinden uns als weltweit führender Anbieter und Erfinder im Bereich der Glasfaserkabel weiterhin in der Spitzenposition, Glasfaser-Anschluss für die anspruchvollsten Netzwerke zu entwickeln und aufzubauen. Unsere Glasfaserkabelsysteme erfüllen und übertreffen die höchsten Anforderungen, da sie selbst die Standards für die Branche immer wieder neu setzen. Einer der entscheidenden Bestandteile ist die Glasfaser selbst.
Nehmen wir einmal als Beispiel unsere Singlemode-Lösungen: Unsere optischen Zero-Water-Peak-Singlemode-Glasfaserkabel TeraSPEED® und LightScope® ermöglichen Benutzern einen Betrieb über den gesamten Wellenlängenbereich, von 1280 nm bis 1625 nm, und stellen über einen konventionellen Singlemode-Glasfaser bis zu 30 Prozent mehr nutzbarer Wellenlänge zur Verfügung. Seitdem haben wir diese Lösungen weiterentwickelt, um die Konformität mit den G.657.A1-Standards im Sinne eines höheren Biegeradius sicherzustellen.
Dank unserer einzigartigen Erfahrung im Bereich der Glasfaserkabeltechnologie konnten wir als erstes Unternehmen eine optische, laseroptimierte Multimode-Glasfaserlösung entwickeln. Nach dem Festlegen der Standards für die OM3- und OM4-Verkabelung ist unser Breitband-Multimode-Glasfaser LazrSPEED® OM5 zum branchenweit ersten, strukturierten OM5-Verkabelungssystem geworden.
- Das TeraSPEED Zero-Water-Peak-Singlemode-Glasfaserkabel (ZWP-SM) erfüllt und übertrifft die ITU-T G.652.D-Standards für Reduced-Water-Peak-Singlemode-Glasfaser sowie die ITU-T G.657.A1-Standards für einen höheren Biegeradius.
- LightScope ZWP ist eine Glasfaser für das gesamte Spektrum, der für Rückkanal-, fortschrittliche Video- oder spezielle Wellenlängenservices für Unternehmen genutzt werden kann. Außerdem ist sie vollständig abwärtskompatibel mit bestehenden, herkömmlichen optischen Singlemode-Glasfasertechnologien und bietet Konformität mit den G.652.D-und G.657.A1-Standards.
- LazrSPEED 300 übertrifft die OM3-Branchenstandards und wird weiterhin intensiv in Rechenzentren und Gebäude-Backbones von Unternehmen eingesetzt.
- LazrSPEED 550 ist zur branchenführenden OM4-Glasfaser geworden und wird weiterhin intensiv in Rechenzentren und Gebäude-Backbones von Unternehmen eingesetzt.
- LazrSPEED OM5 Wideband ist das branchenweit erste, strukturierte OM5-Verkabelungssystem, das 40G- und 100G-SWDM-Anwendungen über weitere Entfernungen unterstützt. Das offiziell im Jahr 2016 standardisierte System ist zu einer optimalen Lösung für Rechenzentren und Unternehmensgebäude geworden, die eine hohe Bandbreite und Duplex-Übertragungen erfordern.
Products
-
Fallstudie: Sahmri – Netzwerk-Infrastrukturlösungen zur Unterstützung der medizinischen Forschung der Weltklasse
Die SYSTIMAX 360-Lösungen von CommScope wurden zur Implementierung und Wartung einer sicheren Netzwerkinfrastruktur in einer großen Forschungseinrichtung verwendet, in der die Leistung bei der Konnektivität für die Forschungseffizienz unerlässlich ist.
-
Fallstudie: NTT-Kommunikation, Chinesisch
CommScope hat 15,000 Ports für das dedizierte Rechenzentrum von NTT Communications in Hongkong verbunden
-
Fallstudie: Die Verbindung von 15,000 Ports für NTTs Rechenzentrum in Hongkong
GigaSPEED®-, LazrSPEED®- und InstaPATCH® 360-Lösungen liefern hohe Leistung, Verfügbarkeit und Effizienz für kritische Kundensysteme.
-
Fallstudie: Technologie an der Hanoi Stock Exchange rückt in den Vordergrund mit CommScope Intelligent Network Infrastructure
Die Hanoi Stock Exchange, die zu den jüngsten Börsen der Welt zählt, entwickelt sich mit dem Bau eines neuen, hochmodernen Rechenzentrums zu einer der effizientesten.
-
Fallstudie: CommScope unterstützt Eneco beim Aufbau einer neuen, nachhaltigen Konzernzentrale mit 10G-Verkabelung.
Im neuen Hauptsitz wurde eine 100%ig kohlenstoffneutrale, A+-Energiekennzeichnung benötigt.
-
Fallstudie: Bank of China, Filiale in Tianjin
Die Bank von China suchte für den Support ihres modernen Rechenzentrums, ihrer Bankanwendungen und ihrer Systeme für intelligente Gebäude eine intelligente Hochleistungsnetzwerkinfrastruktur.