Aurora Networks® (ANS) und RUCKUS® Networks sind jetzt Vistance Networks
Aktualisierung und Revitalisierung Ihres HFC-Netzwerks
Der Wettbewerbsdruck in der Kabelbranche hat die Anforderungen an die Geschwindigkeit und Kapazität von Zugangsnetzen deutlich erhöht. Dieser Druck wird durch die Tatsache verstärkt, dass viele Zugangsnetze – insbesondere in ländlichen und dünn besiedelten Vororten – noch immer unterhalb der Teilungsfrequenz 42/54 MHz DOCSIS® 3.0 betrieben werden. Wie Betreiber jedoch während der Pandemie feststellen mussten, als Ausgangssperren zu erheblichen Spitzen im Netzwerkverkehr führten, sind Sub-Split-Netzwerke für Szenarien mit hohem Datenaufkommen nicht ausreichend ausgelegt. Selbst traditionelle Methoden zur Rückgewinnung von Bandbreite, wie beispielsweise die Aufteilung von Knoten, haben nur einen begrenzten langfristigen Nutzen; so erreichen Knotenaufteilungen in der Regel bereits nach zwei bis drei Jahren ihre volle Kapazität.
Anlagenmodernisierungen hingegen sind mindestens für ein Jahrzehnt rentabel. Die primäre Frage ist jedoch, wann und wie diese Upgrades umgesetzt werden sollen. Trotz der berechtigten Begeisterung für Spitzentechnologien wie DOCSIS 4.0 und FTTH gibt es mehrere Faktoren wie Investitionskosten, Kapitalrendite und langfristige Geschäftspläne, die Sie vor einer Entscheidung für diese Technologien zögern lassen könnten. Deshalb sollten Sie sorgfältig abwägen, bevor Sie sich für einen bestimmten Plan zur Erweiterung Ihres Netzes entscheiden.
Wenn Sie eine finanziell konservative Strategie für die Erweiterung Ihres Subnetzwerks bevorzugen, ist ein DOCSIS 3.1-Upgrade sinnvoll. DOCSIS 3.1 erweitert die maximalen Bandbreiten, Geschwindigkeiten und Spektraleffizienzen von DOCSIS 3.0 erheblich, um eine verbesserte und optimierte Netzwerkleistung zu unterstützen. Die innovativen Produkte und Lösungen von CommScope unterstützen eine Vielzahl von End-to-End- DOCSIS 3.1Upgrade- und Optimierungspfaden, sodass Sie die Lösung wählen können, die Ihrem Budget, Ihren Netzwerkanforderungen und Ihren Geschäftszielen am besten entspricht.
DOCSIS 3.0 vs. DOCSIS 3.1 Betriebsfähigkeiten
Merkmale und Vorteile
Erhöhte Kapazität
Bandbreite und Geschwindigkeit sind das Rückgrat jedes leistungsstarken Netzwerks. Gemäß der CableLabs-Spezifikation kann DOCSIS 3.1 die Netzwerkkapazität älterer DOCSIS 3.0-Netzwerke um mehr als 50 Prozent erhöhen. Das liegt daran, dass DOCSIS 3.1 die Bandbreitenkapazität auf maximal 1.2 GHz im Downstream und 204 MHz im Upstream durch entweder 85/102 MHz Mid-Split- oder 204/258 MHz High-Split-Betriebsfrequenzen erweitert wird. Eine DOCSIS 3.1-Anlagenaufrüstung ist eine effektive Möglichkeit, Ihre Anlage zu modernisieren, indem Sie veraltete aktive und passive Komponenten sowie sonstiges veraltetes Netz-Equipment durch modernere Komponenten ersetzen, um diese erweiterten Bandbreiten zu unterstützen.
Mid-Split- und High-Split- DOCSIS 3.1-Bandbreiten unterstützen Downstream-Kanäle mit orthogonaler Frequenzmultiplexierung (OFDM) und Upstream-Kanäle mit orthogonalem Frequenzmultiplexzugriff (OFDMA). Der OFDM/A-Betrieb ermöglicht es Ihnen, zusätzliche Bandbreite zurückzugewinnen, indem Sie SC-QAM-Kanäle außer Betrieb nehmen und deren Bandbreite OFDM/A-Kanälen zuweisen, um die Kapazität über das gesamte DOCSIS 3.1-Spektrum hinweg zu maximieren. Standardmäßige DOCSIS 3.1-Netzwerke unterstützen bis zu zwei OFDM-Downstream-Kanäle und zwei OFDMA-Upstream-Kanäle – die maximale Anzahl von US/DS-Kanälen, die auf CPE-Geräte der ersten Generation abgestimmt werden können. Diese Kanalkonfiguration unterstützt typische Durchsatzgeschwindigkeiten von ~2.5 Gbit/s im Downstream und ~1.25 Gbit/s im Upstream.
Die Downstream-OFDM-Kapazität lässt sich mit der D3.1Enhanced (D3.1E)-Technologie von CommScope weiter ausbauen. Die D3.1E-Technologie nutzt die verbesserte OFDM-Abstimmbarkeit von DOCSIS 3.1+ CPE-Geräten der nächsten Generation, um maximal fünf OFDM-Downstream-Kanäle in hochgeteilten Netzwerken zu unterstützen. (D3.1E-Technologie unterstützt die gleiche Anzahl von OFDMA-Upstream-Kanälen wie Standard DOCSIS 3.1-Netzwerke.) Diese zusätzlichen Downstream-Kanäle können Durchsatzgeschwindigkeiten von bis zu 8 Gbit/s unterstützen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite D3.1Enhanced Solution von CommScope.
Typische DOCSIS 3.1-DS/US-Kapazität bei mittlerer Aufteilung
Typische DOCSIS 3.1-DS/US-Kapazität bei hoher Aufteilung
Optimierte Leistung
DOCSIS 3.1 führt mehrere Funktionen zur Optimierung der Netzwerkleistung ein, mit denen Sie die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihres Zugriffsnetzes verbessern können. Dadurch profitieren Ihre Abonnenten von einer besseren QoS, wodurch Sie die Benutzererfahrung verbessern und die Abwanderungsrate Ihrer Abonnenten senken können.
DOCSIS 3.1 OFDM-Betrieb verbessert beispielsweise die Netzwerkleistung in dreierlei Hinsicht: durch die Verwendung angepasster Frequenzprofile zur Verbesserung der Bitfehlerleistung und Aufrechterhaltung der Durchsatzqualität zu CPE-Geräten, durch die Unterstützung ausgefeilter Bitfehler-/Rauschkorrekturfunktionen, die effizientere Möglichkeiten zur Rauschkorrektur bieten als SC-QAM, und durch die bessere Nutzung der Modulationsfehlerrate (MER) bei der Signalübertragung zu CPE-Geräten durch die Unterstützung einer Modulation von bis zu 4096-QAM.
DOCSIS 3.1-Netzwerke verbessern auch die Latenz oder Verzögerungszeiten erheblich, die für Ihre Abonnenten frustrierend sein können. Mit Active Queue Management können DOCSIS 3.1-Netzwerke den Datenverkehr effektiv verwalten, basierend darauf, wie schnell eine Anwendung eine Antwort sendet und erwartet. Diese Funktion reduziert Pixelfehler, Einfrieren, Pufferung und andere Probleme im Zusammenhang mit Latenz, die sich negativ auf die Benutzererfahrung auswirken, erheblich.
Automatisierte Netzwerkverwaltung und -wartung
DOCSIS 3.1 steigert nicht nur die Geschwindigkeit und Kapazität Ihres Netzwerks. Es ermöglicht auch automatisierte, proaktive Verwaltungs- und Wartungsfunktionen, die ebenfalls die Gesamtqualität und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks steigern können.
Reaktive vs. proaktive Wartung von Netzen
Die Wartung und Verwaltung eines DOCSIS 3.0-Netzes ist ein reaktiver Prozess: Techniker können Netzwerkprobleme erst beheben, nachdem sie aufgetreten sind. Die Behebung von Problemen erfordert mühsame und zeitaufwändige Fehlerbehebung und Analyse, um die Fehlerquelle zu lokalisieren und Maßnahmen zu ihrer Behebung zu ergreifen. In der Zwischenzeit können bei Kunden verschiedene Probleme auftreten, von Konnektivitätsproblemen bis hin zu vollständigen Ausfällen des Services, die sich negativ auf die Benutzererfahrung auswirken.
Die Wartung und Verwaltung eines DOCSIS 3.1-Netzes hingegen ist proaktiv. Es unterstützt zwei leistungsstarke, automatisierte Tools, die die Zeit für die Suche und Behebung von Netzwerkproblemen verkürzen, die Zuverlässigkeit und Qualität der Netzwerkleistung verbessern und proaktiv den optimalen Zustand Ihres Netzwerks sicherstellen:
- Proaktive Netzwerkwartung (PNM) automatisiert die Erfassung und Analyse von Daten aus wichtigen Punkten Ihres Netzwerks, einschließlich CPE-Geräten und Ihrer CMTS-Plattform, um potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren und zu beheben, bevor Probleme auftreten
- Die Profile Management Application (PMA) erstellt optimale Profileinstellungen für jeden OFDM-Kanal und weist diese automatisch den CPE-Geräten der Teilnehmer zu, wobei sie auf die über das Netzwerk gesammelten Daten zurückgreift; laut Angaben von CableLabs kann PMA die Bandbreitennutzung pro OFDM-Kanal um ~15-40 % oder ~200-400 Mbit/s verbessern (Sundarasen, The Profile Management Application: Optimizing DOCSIS® 3.1 Networks. https://tinyurl.com/uh24y4bn)
ServAssure® NXT: Intelligente DOCSIS 3.1-Netzwerke aktivieren
Die ServAssure NXT-Plattform von CommScope nutzt diese Tools, um die Leistung Ihres DOCSIS 3.1-Netzwerks zu maximieren und dessen Wartung zu vereinfachen. ServAssure-Spektrumanalysatoren nutzen die Leistungsfähigkeit von PNM, um umfassende Einblicke und eine frühzeitige Erkennung von Netzwerkproblemen im Upstream- und Downstream-Bereich zu ermöglichen. ServAssure DOCSIS 3.1 Profile Optimizer nutzt die Fähigkeiten von PMA, um CMTS-Profile automatisch anzupassen und die Bandbreiteneffizienz zu verbessern. Zusammen können diese Tools Ihnen dabei helfen, die QoS zu verbessern, den Zeit- und Kostenaufwand für manuelle Fehlerbehebungstechniken (einschließlich Vor-Ort-Einsätzen) zu reduzieren und die Durchsatzgeschwindigkeiten in Ihrem DOCSIS 3.1-Netzwerk zu optimieren.
Upgrade-Optionen
Es gibt eine Vielzahl von Optionen für die Aufrüstung von Sub-Split-Anlagen, von denen viele Ihre vorhandenen Netzwerkressourcen nutzen. Jede dieser Optionen kann die Kapazität, Geschwindigkeit und Leistung Ihres aufgeteilten Subnetzwerks erheblich verbessern.
Die fortschrittlichen Produkte und Lösungen von CommScope für DOCSIS 3.1 bestätigen, dass die HFC-basierte Breitbandnetzwerktechnologie in vielen Szenarien für Netzwerk-Upgrades nach wie vor eine praktikable Lösung darstellt. Das CommScope-Portfolio unterstützt alle wichtigen DOCSIS 3.1-Upgrade-Szenarien, einschließlich:
- Ein Anlagen-Upgrade von DOCSIS 3.0 Subsplit auf DOCSIS 3.1 Mid-Split- oder High-Split-Betrieb
- Mid-Split- oder High-Split DOCSIS 3.1-Betrieb mit herkömmlicher HFC-Optik und Chassis-basierten CMTS/I-CCAP-Kopfstellenplattformen
- Mid-Split- oder High-Split- DOCSIS 3.1Betrieb mit knotenbasierter verteilter Zugangsarchitektur (Distributed Access Architecture, DAA) und der virtualisierten CCAP-Plattform vCCAP Evo™
- Verbesserter DOCSIS 3.1 Mid-Split- oder High-Split-Downstream-Betrieb mit D3.1Enhanced (D3.1E)-Technologie
Das Produktportfolio von CommScope umfasst ein vollständiges Sortiment an 1.2 GHz-Knoten, Abzweigern und passiven Komponenten, Verstärkern – von denen seit 2020 über zwei Millionen Einheiten ausgeliefert wurden – sowie Headend-Software und -Ausrüstung. Für den Außenbereich bietet CommScope mehrere DOCSIS 3.1-Upgrade-Optionen an, darunter:
- Upgrade-Kits für Mid-Split und High-Split für derzeit eingesetzte Verstärker und Knoten
- Mid-Split- oder High-Split-Ersatz-HF-Module für derzeit eingesetzte Verstärker und Knoten von <1 GHz
- 2 GHz-Frontplatten-Upgrades für derzeit eingesetzte Abzweig- und Passivkomponenten
- Werkseitig konfigurierte Vollstation 1.2 GHz-Verstärker und Knoten zum Austausch von Geräten, die das Ende ihrer Lebensdauer erreichen
Für den DOCSIS 3.1-Headend-Betrieb verfügen der E6000® Converged Edge Router (CER) von CommScope und der vielfach ausgezeichnete C100G I-CCAP über Funktionen, mit denen Sie das volle Potenzial Ihres DOCSIS 3.1-Netzes ausschöpfen können. Ein Upgrade dieser Plattformen für DOCSIS 3.1 umfasst typischerweise Software-Updates zur Unterstützung des OFDM/A-Betriebs und parallele Upgrades der US/DS-Routermodule der nächsten Generation.
Warum CommScope?
Eine Innovation aus Tradition
Access Network Solutions (ANS) von CommScope verfügt über ein umfassendes, innovatives Portfolio an End-to-End-Lösungen, mit denen Sie Ihre aktuellen Netzwerkressourcen aktualisieren und deren Lebensdauer verlängern können.
Gegenwart und Zukunft vereint
Aufbauend auf unserer Tradition innovativer Netzwerktechnologien der nächsten Generation umfasst das End-to-End-Portfolio von ANS für den Zugang zu HFC-Kabelnetzen modernste Lösungen, die bereits heute den Blick auf die nächste Generation von Netzwerkprodukten richten.
End-to-End-Systemdesign und -integration
Das Professional Services-Team von CommScope verfügt über umfassende und vielfältige Kompetenzen, Prozesse und Methoden, mit denen Sie Ihre HFC/FTTx-Netzwerke entwickeln, implementieren und erweitern können, um Ihre Ziele für die Netzwerkaufrüstung und -optimierung schnell, nahtlos und wirtschaftlich zu erreichen.
Vorgestellte Ressourcen
CommScope aktualisiert E6000 Converged Edge Router mit wichtigen neuen Funktionen
Artikel
Lesen Sie mehr darüber, wie die E6000-Software Version 14 die Unterstützung für DOCSIS® mit niedriger Latenz verbessert