Warum Ihr Kat. 6A sich im Laufe der Zeit bewährt hat, und Ihr Mobiltelefon nicht
Die Wahl der richtigen Technologie war noch nie so einfach. Aber 2004 war es für einen der Kunden von CommScope wichtiger, den richtigen Verkabelungsstandard als das richtige Mobiltelefon zu erhalten.
2004 hatte einer unserer Kunden einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Als IT-Planer für eine große, hochmoderne Produktionsstätte eines globalen Unternehmens war er dafür verantwortlich, die Verkabelungsinfrastruktur für zukünftige Anwendungen fit zu machen. Gleichzeitig brauchte er ein neues Handy ...
Er hat die zweite Entscheidung ziemlich schnell getroffen: Ein Mobiltelefon, das unglaublich fortschrittlich war. Dies war ein Telefon, das Musik spielt, Fotos macht und Videoclips aufnimmt. Es war sogar in der Lage, auf WAP zuzugreifen. Das Internet von einem Telefon aus – fantastisch!
Aber die Wahl des Kupfernetzes in der Anlage war weniger eindeutig. Es musste mindestens 10 Jahre standhalten. Die 100 MBit/s, die durch Kategorie 5 bis zu 100 Meter möglich war, schien zu dieser Zeit reichlich zu sein, aber er wusste, dass die Nachfrage nach Bandbreite stetig wachsen wird und dies bald restriktiv erscheinen würde. Kategorie 6 erlaubte 10 Gbps, aber nur für bis zu 55 m oder so. Nach Rücksprache mit verschiedenen Personen, entschied er sich für Kategorie 6A.
Warum Kat. 6A?
Mit der RJ45-Schnittstelle gab es etwas Vertrautes (und Abwärtskompatibles) über Kategorie 6A. Aber das war eindeutig etwas für die Zukunft, in der Lage, zu sein, 10GBASE bis 100 m zu unterstützen. 2004 mag es undenkbar gewesen sein, dass eine solche Bandbreite benötigt werden würde, aber Zeit und technische Innovation warten auf niemanden, und er wusste, dass es sich langfristig auszahlen würde, der Zeit voraus zu sein.
Heute in 2020 zahlen sich diese Dividenden aus. Wie erwartet, sind die Anforderungen von Anwendungen und Geräten gestiegen, sie haben jedoch immer noch nicht die volle Bandbreite der Kupferinfrastruktur erreicht. Jüngste Implementierungen von neuen PoE- und Wi-Fi-6Geräte im Werk waren nahtlos und problemlos. Doch das wäre vielleicht nicht möglich gewesen, wenn 2004 eine andere Entscheidung getroffen worden wäre.
In der Anlage gab es in den letzten 15 Jahren keine Vorfälle oder Ausfallzeiten aufgrund der physischen IT-Infrastruktur. Infolgedessen fragt unser Kunde immer nach CommScope SYSTIMAX® 6A in seinen technischen Angeboten für neue Erweiterungen oder Bereitstellungen in einem ständig wachsenden Netzwerk. CommScope ist einer der wenigen Anbieter, die nicht nur ihre Verkabelungslösungen testen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Verkabelungsstandards entsprechen, sondern die Ergebnisse veröffentlichen und mit einer Garantie absichern.
Immer noch stark im Kommen
Obwohl es sie schon seit 2004 gibt, ist Kategorie 6A immer noch die Kategorie, die für neue Installationen im Gesundheitswesen1 und Bildungswesen2 empfohlen wird. Er ist weltweit in geschirmter und ungeschirmter Ausführung erhältlich und genießt großes Vertrauen. Wi-Fi-Technologien übersteigen bereits 1 Gbps, und der erhöhte Bedarf an Anwendungen wie gestreamtem Video, Storage Area Networks und Grid Computing bedeutet, dass viele jetzt 10GBASE als ein Muss betrachten. Die Popularität bedeutet außerdem sinkende Kosten. Während die Kategorie 6A 2004 noch als Premium-Option galt, ist sie heute aufgrund des hohen Produktionsvolumens günstiger geworden und stellt nun die kostengünstigste Kostenkategorie pro übertragenem Gigabit dar.
Ist es Zeit für einen Wechsel?
Aber ist es Zeit, Kategorie 6A zu ersetzen? Es ist schwer zu erkennen, warum, oder womit. Kategorie 7 und 7A werden von TIA nicht erkannt und verwenden Nicht-RJ-Stecker, obwohl einige Hybridnetzwerke mit abgeschirmten Steckern und Patchkabeln existieren. Kategorie 8 ist schon seit Jahren eine Option "auf dem Papier". Der Standard ist genehmigt, aber kein Hersteller hat 40GBASE-T-Ausrüstung3 auf den Markt gebracht.
Vielleicht weil man weiß, dass Kategorie 6A mehr als alles bietet, was viele brauchen. Die gute Nachricht für unseren Kunden: Er wusste das vor 15 Jahren, und kann nun die Früchte ernten.
Ihr altes Mobiltelefon ist vielleicht schon lange weg, aber die Kategorie 6A hat sich bewährt und wird wohl noch einige Jahre bestehen bleiben. Unser Kunde geht davon aus, dass es sein neues Smartphone locker überleben wird ...
1 Die 2010 veröffentlichte Norm TIA-1179 empfiehlt Kategorie 6A für alle neuen Installationen in Einrichtungen des Gesundheitswesens und war die erste Norm, die Kategorie 6A für neue Installationen außerhalb des Rechenzentrums empfahl.
2 Die 2014 veröffentlichte TIA-4966 empfiehlt Kategorie 6A für neue Bildungseinrichtungen aufgrund des Bedarfs an einer Hochleistungsinfrastruktur, die für verkabelte und Wireless-Verbindungen erforderlich ist.
3 Die genannten Fakten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels korrekt, soweit CommScope dies bekannt ist.