COVID-19 Kunden- und Partner-Hub von CommScope Besuchen
COVID-19 Kunden- und Partner-Hub von CommScope Besuchen
Bereit für mehr? Leistungsfähigere, stets verbundene Mobilgeräte. Bandbreitenhungrige, latenzempfindliche Video- und Cloud-Anwendungen. Mehr Mobilität, so dass Benutzer überall und jederzeit mit jedem Gerät arbeiten und spielen können.
Um mehr zu erreichen, muss die Netzwerkzugangsinfrastruktur – von den Zugangspunkten bis hin zu den Switches – wie nie zuvor zusammenarbeiten.
Die Herausforderung: WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax) und zukünftige Wireless-Technologien können die Verbindungsleistung von Gigabit-Ethernet (GbE)-Switch-Ports übertreffen.
Einige Anbieter sind der Ansicht, dass die einzige Möglichkeit ein Upgrade auf 10 GbE am Netzwerkrand ist – mit enormen Kosten und erheblichen Unterbrechungen. Stattdessen bietet CommScope seinen Kunden Optionen, die Zugangspunkte und Switches umfassen, die für WiFi 5 oder WiFi 6 mit 2,5 GbE oder Wi-Fi 6 und zukünftige Generationen mit 2,5/5/10-GbE-Verbindungen optimiert sind.
Mit unseren optimierten kabelgebundenen und kabellosen Multi-Gigabit-Lösungen können Sie eine Zugangskapazität von bis zu 10 GbE über Ihre bestehende Kabelanlage erhalten – ohne umständliche Upgrades und Unterbrechungen.
WiFi 6 wurde entwickelt, um mehr Geräte und bandbreitenintensive Anwendungen zu verarbeiten, aber ein einziger WiFi 6 Client kann bestehende 1-GbE-Verbindungen zu untergeordneten Netzknoten auf einem typischen Zugangspunkt schnell überlasten. Die Ruckus Multi-Gigabit-Zugangs-Switches von CommScope vermeiden Leistungsengpässe in untergeordneten Netzknoten und liefern bis zu 10 Gbps pro Port. Darüber hinaus bieten Multi-Gigabit-Switches bis zu 90 Watt pro Port und bis zu 1.500 Watt des gesamten Power-over-Ethernet (PoE)-Budgets sowie Uplinks von bis zu 100 Gbps, um jedes Netzwerk zukunftssicher zu machen.
Verdoppeln Sie die Kapazität pro Port mit der vorhandenen Category 5e Ethernet-Verkabelung mit 2,5-Gbit/s-Multi-Gigabit-APs und ICX-Switches der Z-Serie. Eine weitere Verdoppelung auf 5 Gb/s erreichen Sie mit einer Category 6 oder 6A-Installation. CommScope liefert dies mit unseren führenden Ruckus APs oder ICX-Switches der Z-Serie mit 2,5/5/10-GbE-Ports.
Nur CommScope bietet eine vollständige Palette an Multigigabit–Ruckus APs und Switches, die es den Kunden ermöglichen, Kosten, Leistung und WiFi-Clientdichte in Einklang zu bringen. Von Einstiegs- bis hin zu Premium-Switches und WiFi 5 bis hin zu WiFi 6 Zugangspunkten zahlen Sie nur für das, was Sie benötigen.