Aurora Networks™ (ANS) und RUCKUS® Networks sind jetzt Vistance™ Networks
Besuchen Sie ihre neue Website für alle Produkte und Inhalte
Aurora Networks™ (ANS) und RUCKUS® Networks sind jetzt Vistance™ Networks
Besuchen Sie ihre neue Website für alle Produkte und Inhalte
Fiber Optic Adapter, MPO 12, with flanges, with metal clip, opposed key, black
| Regional Availability | Asia | EMEA | Latin America | North America |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Fiber adapter |
| Body Style | Simplex |
| Color | Black |
| Interface | MPO |
| Mounting | Flange |
| Total Ports, quantity | 1 |
| Fiber Mode | Multimode |
| Packaging quantity | 1 |
| Packaging Type | Bag |
| Regional Availability | Asia | EMEA | Latin America | North America |
| Portfolio | CommScope® |
| Product Type | Fiber adapter |
| Body Style | Simplex |
| Color | Black |
| Interface | MPO |
| Mounting | Flange |
| Total Ports, quantity | 1 |
| Fiber Mode | Multimode |
| Packaging quantity | 1 |
| Packaging Type | Bag |