DAS: der Schlüssel zur Erschließung des vollen Potenzials von 5G im Unternehmen

In all der Begeisterung über 5G können wir gleichzeitige Fortschritte in der Technologie einer anderen Art übersehen, was sich für den effektiven Gebrauch von 5G im Unternehmen als wesentlich erweisen kann.

5G kommt sehr bald für ein Telefon in Ihrer Nähe. Seit Anfang 2021 gibt es 220 Millionen 5G-Abonnementsi, aber die GSMA geht davon aus, dass dies nur die „Spitze des 5G-Eisbergs“ ist. Obwohl der Einsatz in vielen Ländern durch die COVID-Gesundheitskrise verzögert wurde, prognostiziert GSMA 1.8 Milliarden 5G-Verbindungen bis 2026 ii.

Es ist kein Wunder, dass Leute begeistert sind. Es wird erwartet, dass die leistungsstärksten 5G-Netzwerke mindestens 10 mal schneller als 4G LTE sind, und dass die geschäftlichen Auswirkungen weithin signifikant sind. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von Deloitte erwarten 86 Prozent der Netzwerk-Führungskräfte, dass fortschrittliche Wireless-Technologien ihre Organisation innerhalb von drei Jahren transformieren werdeniii. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es nicht darum geht, alternde Netzwerke zu ersetzen: neun von 10 Unternehmensführungskräften glauben, dass der Hauptvorteil fortschrittlicher Netzwerktechnologien wie 5G darin besteht, neue Wettbewerbsvorteile mit Anwendungen wie IoT, neuen Geschäftsmodellen und verbesserten Kundeninteraktionen zu erschließen. Dies ist kein kleines Upgrade, es ist ein Quantensprung in der Technologie.

IBC-Article-Phone-Speed-Test-Image

Wie man das Beste aus 5G herausholt

Einer der Gründe für die Geschwindigkeit von 5G ist, dass es im Allgemeinen mehr Hochfrequenzbänder als LTE verwendet. Viel höhere Datenübertragungsraten können daher erreicht werden, aber die Entfernungen, über die sie übertragen werden können, sind eventuell kürzer, und das Signal durch Wände und Fenster zu senden, kann zu einem Problem werden. Wenn Sie schon einmal einen Anruf verloren haben, während Sie einen Aufzug betreten oder sich zwischen Räumen bewegen, werden Sie die Frustration verstehen. Dies ist eine Überlegung, die bekannt ist, aber auch leicht übersehen werden kann.

In Gebäuden aller Art, von Stadien und Konferenzräumen bis hin zu Bürogebäuden und Hotels, besteht bereits eine große Abhängigkeit von Mobilfunktechnologie. In den meisten Büros werden Mobiltelefone den Tischtelefonen vorgezogen, und die schiere Allgegenwärtigkeit des Mobilfunknetzes ist für Geschäftsanwender etwas Selbstverständliches. Damit 5G sein Potenzial im Unternehmen voll ausschöpfen kann, muss es genauso allgegenwärtig sein, wenn nicht sogar noch mehr, in den Gebäuden.

Der Anstieg der gebäudeinternen Mobilfunknetze

Das Eindringen von Trägersignalen in Gebäude ist kein neues Problem, und die Industrie hat darauf reagiert, indem sie Lösungen entwickelt hat, die die Mobilfunkabdeckung in Innenbereichen erweitern und steigern. Sie sind weithin bekannt als DAS (Distributed Antenna Systems) oder gebäudeinterne Mobilfunknetze und verwenden ein Netzwerk von internen Antennen, um das Signal innerhalb eines Gebäudes zu steigern.

In der Vergangenheit war die Anschaffung, Bereitstellung und der Betrieb solcher Systeme teuer. Diese Situation hat sich mit Fortschritten in der DAS-Technologie geändert, wie etwa dem digitalen Distributed Antenna System ERA® von CommScope. Statt unflexibler Lösungen mit festverkabelter Kapazitätszuweisung, dedizierter Glasfaser für jede Fernbedienung und der Abhängigkeit von Koaxialkabeln bietet ERA einen erschwinglichen, flexiblen, digitalen Ansatz für DAS.

Durch die Nutzung der bestehenden IT-Standard-Infrastruktur der Kategorie 6A bieten solche Systeme Kapazitäts-Routing, das eher Software definiert als festverkabelt ist, eine Funktion, die als „sanfte Sektorisierung“ bekannt ist. Sie benötigen weniger Platz im Rechenzentrum und verbrauchen weniger Strom als herkömmliche analoge DAS. Infolgedessen sind Multi-Operator gebäudeinterne Mobilfunksysteme nicht mehr auf Stadien und Flughäfen beschränkt. Zunehmend werden sie von einer Vielzahl von Unternehmen für den Einsatz in ihren Büro-, Fabrik- und Kundenräumen umgesetzt.

Da die 5G-Technologie endlich online geht, hätte es keinen besseren Zeitpunkt geben können.

IBC-Article-DAS-callout-550x390

Eine unauffällige DAS-Antenne kann dazu beitragen, die Netzabdeckung von 5G in Innenräumen im gesamten Unternehmen sicherzustellen.

Aber sicher ist Wi-Fi 6 die Antwort?

Sie fragen sich eventuell: Warum sich über 5G Gedanken machen, wenn wir Wi-Fi 6 gleich um die Ecke haben? Die nächste Generation von Wi-Fi-Netzwerken wird in der Tat schneller sein als alles, was wir bisher gesehen haben, und wird enorme Vorteile in Bezug auf Produktivität, Effizienz, Kundenservice und dergleichen bringen.

Die meisten Netzwerkexperten sind sich jedoch einig, dass Wi-Fi und Mobilfunk unterschiedliche Vorteile bieten; es ist unwahrscheinlich, dass das eine das andere ersetzen wird. Schnelleres Wi-Fi wird in der Tat einen besseren Zugriff auf Unternehmensanwendungen bereitstellen, aber kontinuierliche Benutzererfahrungen, wie Sprach- und Videoanrufe, funktionieren einfach besser über Mobilfunk, da die Sitzung des Benutzers nahtlos über die Dienstfunkgeräte hinweg gepflegt wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass seltene Besucher eines bestimmten Unternehmens möglicherweise keinen Zugriff auf Wi-Fi haben, auch nicht, dass sie die Unannehmlichkeiten der Anmeldung, Weitergabe von Daten usw. wünschen.

Es gibt auch Anwendungen, für die Echtzeit-Warnungen gesendet und empfangen werden müssen. Es ist kein Zufall, dass sich Rettungsdienste auf der ganzen Welt auf Mobilfunknetze verlassen.

Betreten Sie kühn die aufregende neue Welt von 5G

Obwohl DAS nicht neu ist, kam die jüngste Verbesserung des digitalen gebäudeinternen Mobilfunks und 5G zur perfekten Zeit. Gut informierte Netzwerkmanager kennen und verstehen die jeweiligen Stärken von Wi-Fi und Mobilfunknetzen und wissen, wie sie beide von strategischer Bedeutung für ihr Unternehmen sind. Aber sie wissen auch, dass sie nicht davon ausgehen können, dass 5G all seine erwarteten Vorteile bringen wird, es sei denn, es werden Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass es die eingebaute Signalstärke hat, die die Benutzer verlangen.

iEricsson, November 2020 Ericsson Mobility-Bericht
iiGSMA, The Mobile Economy 2020
iiiDeloitte, Unternehmen, die ihre Zukunft mit 5G und Wi-Fi 6 aufbauen, 2020

Wenn Ihnen das Gelesene gefällt ...

Gebäudeinterner Mobilfunk: die Faktendatei

Ein eingehender technischer Blick auf Lösungen für 5G-Netzversorgung in Gebäuden.

Lesen

Bleiben Sie informiert

Abonnieren Sie The Enterprise Source und erhalten Sie Updates, wenn neue Artikel veröffentlicht werden.

Kategorien
Artikel