Produkte – NewsFLASH


August 2019 | Neuigkeiten zu Produkten und Lösungen von CommScope

UNTERNEHMENSNETZWERK

 

HomeConnect® MoCA-Splitter

Gebiet: Global
Unsere Home Connect MoCA-Splitter eignen sich optimal für die gemeinsame Nutzung von Videos, Videokonferenzen mit DVR-Diensten für mehrere Räume und für die Verbindung von Geräten im gesamten Heim- und Geschäftsbereich. Für alle Spezifikationen und Details besuchen Sie bitte unsere Website.

Produktreferenzen:
Home Connect® MoCA-Splitter

WIRELESS-NETZWERKE

 

3G/4G-Multiband-Antenne für 4x MIMO-Kapazitätserweiterungen oder Standortfreigabe

Gebiet: Global
CommScopes Multiband-Antenne RZV4-65D-R5 der nächsten Generation ermöglicht nahtlose Upgrades auf 4x MIMO-Konfigurationen. Mit dieser Antenne können Bediener 4x MIMO-Systeme unabhängig voneinander für zwei verschiedene Frequenzbänder betreiben oder eine 4x MIMO-Konfiguration auf einem Band unterstützen, während das andere Band der Antenne gemeinsam genutzt wird.

Das interne RET-System dieser Antenne optimiert die gemeinsame Nutzung der Antenne durch die Unterstützung von zwei separaten RET-kompatiblen OEM-Funkgeräten mit der Flexibilität, bestimmte Bänder pro Funkgerät neu zu konfigurieren.

Produktreferenzen:
RZV4-65D-R6

Zusätzliche Referenzen:
4 x MIMO-fähige Antennen für die Basisstation Flyer


10-Port Hochband-Antenne für die Basisstation für LTE

Gebiet: CALA
Die kleine 10-Port-Hochband-LTE-Antenne HHTTV-65A-R3 liefert eine hervorragende Verstärkung bei nur 52 Zoll Länge, was zu einer Frontfläche von nur 1030 Quadratzoll führt. Dies ist eine ideale Wahl, um die Anzahl der Antennen an einem Standort zu verringern. Die Antenne minimiert außerdem Platz, Gewicht und Windlast, wodurch kostspielige Anforderungen an die Turmverstärkung vermieden werden. Außerdem wird die RET-Anzahl optimiert, um sicherzustellen, dass in 4x MIMO-Szenarien dieselbe Neigung erzielt wird. Diese Antenne wurde speziell entwickelt, um die Überlappung von Cells zu verringern, Rauschen im Netzwerk zu minimieren und hohe Datendurchsatzraten bei gleichbleibender Musterleistung in allen Neigungen und allen Ports zu gewährleisten.

Produktreferenzen:
HHTTV-65A-R3


LSF2 Small Cell-Kabelbaugruppen - Jetzt mit NEX10-Steckern erhältlich

Gebiet: Global
CommScopes verlustarme HELIAX® LSF2-Kabelbaugruppen sind jetzt mit NEX10-Steckern erhältlich, um den Einsatz von Small Cells in Außenbereichen weiter zu optimieren. Der LSF2 ist der EINZIGE NEX10-Jumper, der derzeit auf dem Markt angeboten wird, mit 3/8-Zoll-Kabel, welches für eine äußerst verlustarme Leistung bei einer äußerst flexiblen und kompakten Stellfläche entwickelt wurde. Diese neuen Small Cell Kabelbaugruppen bieten außerdem eine überlegene Rückflussdämpfungsleistung von bis zu 6 GHz und einen extrem niedrigen PIM-Wert (-162 dBc / -119 dBm), um die Anforderungen Ihres Verbindungsbudgets zu erfüllen oder zu übertreffen und ein einfaches Routen auf engstem Raum zu gewährleisten.

Produktreferenzen:
LS2-XMHM-D Jumper mit 4.3-10Stecker/NEX10-Steckerschnittstellen

Zusätzliche Referenzen:
Lösungen für Small Cells für den Außenbereich Seite

FESTNETZE

 

HomeConnect® 1.2 GHz CATV Splitter für DOCSIS 3.1-Anwendungen

Gebiet: Global
Da immer mehr CATV-Anbieter DOCSIS-3.1Technologien einsetzen, werden sie CATV-Splitter benötigen, um einen Frequenzbereich von 5 MHz bis 1218 MHz zu unterstützen. CommScopes koaxiale Splitter werden entsprechend den höchsten Standards produziert, um sicherzustellen, dass die aktiven Netzwerkkomponenten effizient und effektiv funktionieren. Für alle Details und Spezifikationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Produktreferenzen:
CS2G - HomeConnect Zweiwege-Splitter
CS3G - HomeConnect Dreiwege-Splitter
CS4G - HomeConnect Vierwege-Splitter


HomeConnect® Passiver VoIP-Verstärker

Gebiet: Global
Der neue passive 1.2-GHz-VoIP-Verstärker für den Einsatz an einem Teilnehmerstandort erhöht den Hochfrequenz-Signalpegel für alle Geräte. Mit seinem Design mit Einheitsverstärkung und integriertem Splitter eliminiert der Verstärker den Hochfrequenzverlust, der bei einem externen Splitter entstehen würde. Zusätzlich bietet ein dedizierter Voice-over-IP-Anschluss (VoIP) eine dedizierte Verbindung für ein VoIP-Gerät, über die die Signalintegrität auch bei einem Stromausfall des Verstärkers erhalten bleibt.

Produktreferenzen:
CSZAPDU9VP - Passiver VoIP-Verstärker mit 9 Ports

 

Produkt-NewsFLASH-Archiv

Powered By OneLink