Produkte – NewsFLASH


Oktober 2019 | Neuigkeiten zu Produkten und Lösungen von CommScope

UNTERNEHMENSNETZWERK

 

CommScope Fasermodul-Adapter-Etikettenverlängerer

Gebiet: Global
CommScope bietet zwei neue Beschriftungskits an, die zusätzlichen Beschriftungsraum bieten, wenn MPO-Module im Fasermoduladapter verwendet werden. Diese Kits enthalten eine Etikettenverlängerungsvorrichtung, die an den Fasermoduladaptern angebracht werden kann und branchenübliche Klebeetiketten mit einer Breite von 6 mm aufnehmen kann. Die Kits sind in vier Packungen in Grau oder Schwarz erhältlich.

Produktreferenzen:
760243426 – CPP-FMAE-KIT-4PK GRAU
760243427 – CPP-FMAE-KIT-4PK SCHWARZ

WIRELESS-NETZWERKE

 

16-Port-Multiband-Antenne mit unabhängigem RET-Eingang für Beamforming Array

Gebiet: NAR
Die neue 16-Port-Multiband-Antenne RRZZT4-65A-R5-V2 ist mit 4 Low-Band-Ports ausgestattet, die für die Verwendung mit 698–960 MHz vorgesehen sind, 4 Ports für 1427–2690 MHz Verwendung und 8 Ports für 2300–2690 MHz mit optimiertem Spaltenabstand zur Unterstützung des Beamforming. Die 5 internen RETs dieser Sektorantenne bieten eine unabhängige elektrische Neigungssteuerung für jedes Array. Das RET-System der Antenne kann neu konfiguriert werden, um die gemeinsame Nutzung der Antenne von zwei separaten RET-kompatiblen Kontrollern aus zu unterstützen.

Produktreferenzen:
RRZZT4-65A-R5-V2


14-Port Hybrid FDD-/TDD-Antenne

Gebiet: Global
Diese Hybrid-FDD-/TDD-Antenne RVVT4-65D-R4 nutzt die Multiband-Technologie von CommScope und ist die erste in der Serie, die sowohl vorhandene 4G/3G-Dienste als auch 2.4/2.6 GHz 8T8R Beamforming unterstützt. Vorteile umfassen:

  • Ermöglicht die Maximierung der Effizienz vorhandener Bänder und fügt 8T8R-Beamforming-Funktionen für 2.4/2.6GHz bei gleicher Standardantennengröße hinzu – um den Herausforderungen beim Laden von Türmen gerecht zu werden
  • Sehr gut optimiert für Software definierte Split-Sektor-Anwendungen auf 2.4/2.6 GHz und mit internem Smart Bias-T am Kalibrierungsport vorinstalliert, um alle RAN-Anbieter zu unterstützen
  • Das interne RET-System unterstützt die Verwendung von zwei separaten RET-kompatiblen OEM-Funkgeräten und ermöglicht die Neukonfiguration bestimmter Bänder pro Funkgerät für die gemeinsame Nutzung der Antenne

Produktreferenzen:
RVVT4-65D-R4

FESTNETZE

 

Matrix-Band-LWL-Kabel

Gebiet: Global
CommScope bietet jetzt eine alternative Familie von Standardmatrixband-LWL-Kabeln an.

Produktreferenzen:
Gelgefüllte Mittelrohr-Flachbandkabel
Volldielektrische, trockene Mittelrohr-Flachbandkabel mit trockenem Kern

 

Produkt-NewsFLASH-Archiv

Powered By OneLink