COVID-19 Kunden- und Partner-Hub von CommScope Besuchen
COVID-19 Kunden- und Partner-Hub von CommScope Besuchen
Bandbreitennutzung wächst jedes Jahr stetig an, ein Trend, der durch den Videokonsum der Verbraucher durch Internet-Video-Services angefacht wird. Service-Anbieter suchen nach Wegen, ihre Service-Angebote zu erweitern, um IP-Video, 4K-Video und Geschäfts-Services anzubieten. Das Befriedigen von Netzwerknachfrage – sowie die Verwaltung praktischer Einschränkungen in ihren Netzwerk-Betriebsabläufen, inklusive physischem Raum, Stromverbrauch und Kühlung in Kopfstationsstandorten – treibt die Evolution des Netzwerks voran.
Verteilte Zugangsarchitektur (Distributed Access Architecture (DAA)) ermöglicht die Evolution von Kabelnetzwerken durch die Dezentralisierung und Virtualisierung von Kopftstations- und Netzwerkfunktionen. DAA erweitert den digitalen Teil der Kopfstation oder Hub Domain bis zum faseroptischen Knoten und platziert die digital-to-RF-Schnittstelle auf der optisch-koaxialen Grenze in den Knoten. Ersetzen der analogen Optik von der Kopfstation konvertiert die Faserverbindung in einen digitalen Faser-Ethernet-Link und erweitert die verfügbare Bandbreite durch Verbesserung der Faser-Effizienzen (Wellenlängen und Distanz) sowie direktionaler Ausrichtung mit den NFV-/SDN-/FTTx-Systemen der Zukunft.
HFC-Netzwerke werden durch ihre analoge Faserinstallation definiert. DAA ersetzt analoge Fasern mit IP-Verbindungen (digitale Faser) und erschafft ein software-definiertes Netzwerk, das Folgendes unterstützt:
Dienstleister benötigen erhebliche Investitionen für den Betrieb zusätzlicher Faserleitungen, die Implementierung von Knotensplits und die Aufrüstung von Kopfstationen. DAA kann schrittweise mit normalen Anlagen- und Service-Upgrades und ohne Unterbrechung der bestehenden Dienste implementiert werden.
Durch sein langfristiges Engagement in der Kabelbranche verfügt CommScope über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der kontinuierlichen Entwicklung und Unterstützung bei der Bereitstellung von Breitband- und Videodiensten:
Im Datenkern benötigen Dienstanbieter von ihren integrierten CCAP-Plattformen eine erhöhte Bandbreitenkapazität an der Kopfstation mit der Möglichkeit, die Dienste bei Wachstum zu skalieren. Sie erwarten Flexibilität für die Unterstützung von HFC, DAA und PON – alles bei gleichzeitiger Optimierung der Investitionen in die bereits installierte Basis der Netzwerkhardware und -dienste.
Der CommScope E6000® Converged Edge Router (CER) ist eine flexible Plattform für integrierte CCAP- und verteilte Architekturen, die es Dienstanbietern ermöglicht, Ressourcen als eine einzige Plattform für I-CCAP, CCAP-Core für DAA und PON zu optimieren. Die Vorteile:
Am Zugangsrand erfordert die Erfüllung des Bandbreitenbedarfs der Teilnehmer unweigerlich Knotenaufteilungen, die die Faser tiefer in das Netzwerk einbringen:
Die CommScope-Roadmap umfasst sowohl Remote-PHY- als auch Remote-MAC-PHY-Architekturen als Teil des Frameworks für die Entwicklung von Zugangsnetzen – modulare Lösungen für verschiedene Netzwerk-Upgrade-Pfade.
Remote-PHY verschiebt die physikalische Hochfrequenz-Modulations-/Demodulationsschicht vom CMTS zu Remote-PHY-Knoten oder zu einem Remote-PHY-Shelf an einem Hub-Standort. Durch das Entfernen des analogen Lasers von der Kopfstation wird die Faserverbindung in eine digitale Ethernet-(Faser-)Verbindung umgewandelt. Der analoge Teil des Netzwerks ist kürzer und entfernt Rauschen, das durch lange analoge Faserstrecken eingeführt werden könnte – was die Hochfrequenzleistung verbessert und zu einer höheren verfügbaren Bandbreite führt. Darüber hinaus können mehr Wellenlängen auf der Faser zwischen der Kopfstation und dem Faserknoten unterstützt werden.
Remote-MAC-PHY ist eine weitere Architekturoption für den verteilten Zugriff, die die MAC- (Video und Daten) und PHY-Funktionalität zum Remote-Knoten oder -Shelf verlagert. Der Großteil der Signalverarbeitung und -modulation findet im Zugangsnetz statt, nicht in der Kopfstation.
Sowohl Remote-PHY als auch Remote-MAC-PHY haben ihre Vorteile. Remote-PHY ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, kleinere Hubs und wenig ausgelastete Knoten mit weniger Kopfstationen und weniger Änderungen an der Bereitstellungs- und Verwaltungsinfrastruktur zu bedienen, während sich Remote-MAC-PHY besser für punktgenaue Implementierungen oder Knoten mit langen Faserstrecken eignet. Ein zusätzlicher Vorteil von Remote-PHY ist, dass die CableLabs®-Spezifikationsaktivitäten eine standardbasierte, herstellerunabhängige Systemintegration ermöglichen.
Bei einer Remote-PHY-Lösung verbindet ein konvergiertes Interconnect-Netzwerk (CIN) R-PHY-Geräte (RPDs) mit dem CCAP-Kern, der die MAC-Verarbeitung enthält, wie z. B. das CommScope E6000. Es verbindet auch den CCAP-Kern mit dem Videokern und den Verwaltungssystemen. Die CommScope ICX-Switch-Familie bietet robustes, hochleistungsfähiges optisches Ethernet-Switching mit der Flexibilität, sich von einfachen einschichtigen Netzwerken für kleine/mittlere Einsätze bis hin zu hoch skalierbaren Leaf-Spine-Architekturen zu entwickeln.
Zusätzlich zu den Änderungen, die eine größere Breitbandkapazität bereitstellen sollen, müssen Dienstanbieter sich mit der Verbreitung von Videos in ihren Zugangsnetzen befassen. Während die Anforderungen der Teilnehmer an IP-Video weiter steigen, verlassen sich Millionen von Teilnehmer weiterhin auf die traditionelle QAM-Videobereitstellung.
Die Bewältigung dieser Herausforderung ist Aufgabe des Videokerns, wo das Video für die Bereitstellung über das Zugangsnetz vorbereitet wird. Dazu gehören Verschlüsselung, Multiplexing, Modulation und Techniken zur Optimierung der Bandbreite, während das Video das Netzwerk durchläuft.
Unser Video Unified Edge (VUE) ist ein modulares Softwareprodukt, das den Videokern virtualisiert (EQAM- und Video-Kopfstationsfunktionen). Die Virtualisierung dieser Funktionen ermöglicht die Migration zu einem Rechenzentrumsmodell.
Der Videokern der Zukunft wird zu einer Reihe von virtualisierten Netzwerkdiensten, die DAA unterstützen und die Videoverarbeitung und Werbung in IP-basierten Inhalten vereinheitlichen. CommScope VUE verfügt über die QAM-Videofunktionen zur Unterstützung von DAA und zur Umwandlung von IP-Inhalten in MPEG-2, um das Video-Backbone zu vereinheitlichen. Weitere Funktionen des Videokerns konzentrieren sich auf die Bandbreitenoptimierung für MPEG-2-Video (Switched Digital Video) und IP-Video (Multicast ABR).
Unser Access Network Evolution Framework bietet einen modularen Ansatz, der sich mit dem Netz weiterentwickelt, unterstützt durch Beratungs- und Netzentwicklungsdienste zur Optimierung der Netzmigrationsstrategien, Pläne und Teilnehmerbedürfnisse der Dienstanbieter.
Dieser Ansatz ermöglicht es Dienstanbietern, mit gemeinsamen Kernelementen in jedem der wichtigsten betroffenen Systembereiche (Videobereitstellung, Breitband-Datendienste und Zugangsinfrastruktur) zu beginnen, so dass diese sich entsprechend den Plänen des Dienstanbieters weiterentwickeln können.
Die Weiterentwicklung des Netzwerks wird durch eine Reihe professioneller Dienstleistungen unterstützt, von der Modellierung, Planung und Beratung bis hin zu Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung. Im Zuge der Weiterentwicklung sowohl der Technologie als auch der Netzwerkinfrastruktur des Dienstanbieters werden die Konfigurations-, Bereitstellungs- und Verwaltungsfunktionen vom Rechenzentrum gesteuert, wobei die Funktionen als Anwendungscontainer bereitgestellt werden und die Leistungsoptimierung und Systemorchestrierung auf der Grundlage angewandter Analysen erfolgt.
Das Access Network Evolution Framework bietet ein Modell zur Bewertung und Auswahl von Zugangsarchitekturen und mehr:
Das CommScope Access Network Evolution Framework ermöglicht ein langfristiges Bandbreitenwachstum für Dienste der nächsten Generation, indem es auf den vorhandenen Fähigkeiten der Dienstanbieternetze aufbaut und einen Migrationspfad bietet, der durch die Verteilung der Kopfstationsfunktionen an das Zugangsnetz und die Virtualisierung der Funktionen von Video- und Datensystemen eine größere Flexibilität und Geschwindigkeit der Dienste ermöglicht.
Whitepaper
Dieses Whitepaper definiert und vergleicht zwei Klassen von Zugangsarchitekturen, die in diesem Jahrzehnt für Kabelnetzwerke entstehen werden.
Ihr vertrauenswürdiger Partner für die Transformation von Zugangsnetzwerken, Bereitstellungen, Infrastrukturmanagement und Ingenieursprojekten
Ihr vertrauenswürdiger Partner für die Transformation von Zugangsnetzwerken, Bereitstellungen, Infrastrukturmanagement und Ingenieursprojekten