Rapid Fiber Connect™

Entwickelt für KI. Auf Skalierung ausgelegt.

Überblick

Die explodierende KI-Nachfrage führt zu einem Bedarf an ultradichten GPU-Racks, Pods und Clustern, die Zehntausende Glasfaserverbindungen erfordern. Die sich daraus ergebende Zeit, Komplexität und das mit diesen Bereitstellungen verbundene Risiko stellen Betreiber, Designer und Integratoren von Rechenzentren vor große Herausforderungen. 

Die Rapid Fiber Connect-Lösung von CommScope ist eine Plug-and-Play-Plattform im Rack-Bereich, die speziell für ultradichte KI-Rechenzentren entwickelt wurde. Es vereinfacht Verkabelung, Test, Bereitstellung und Skalierung durch flexible Paneldesigns und integrierte, vorkonfigurierte, voretikettierte Pigtails, die GPU- und Switch-Verbindungen ermöglichen und außerhalb des Standorts integriert werden können. Vor Ort beschleunigen Mass-Insert-Steckverbinder die Installation und den Systemstart mit weniger Anschlüssen. 

Warum die Rapid Fiber Connect-Plattform? 
  • Vereinfachte und schnellere Verkabelung, die Fehler reduziert
  • Einfachere Validierungstests außerhalb des Standorts
  • Reduzierte Anforderungen an Arbeitsfähigkeiten vor Ort
  • Höhere Faserdichte mit weniger Verbindungsklicks vor Ort erforderlich
  • Optimierte Upgrades für die Skalierung von KI-Umgebungen

Vier Möglichkeiten, wie die Rapid Fiber Connect Rack-Skalierungs-, Plug-and-Play-Plattform
Entwicklung von KI-Rechenzentren:

Xframe_Expand

Beschleunigte Bereitstellung

Vorkonfigurierte, voretikettierte und werkseitig abgeschlossene Anschlusskabelausgänge reduzieren die Zeit und die Fehlermöglichkeit der Rackmontage. Das Panel nimmt Mass Insert-Anschlüsse auf und ermöglicht Rack-zu-Rack-Konnektivität mit 12-mal weniger Klicks als von einzelnen MPO12/8-Anschlüssen gefordert. Trunk-Kabel können auch vor Ort vor dem Roll-in bereitgestellt werden, um noch schnellere Bereitstellungen zu ermöglichen. 

Xframe_DataCenter

Optimiert für KI-Architekturen

Die Plattform passt sich an moderne KI-Referenzdesigns an und bietet flexible Paneloptionen, optimierte Steckverbinderlayouts und integrierte Ersatzkapazität. Die optimierten Panelport-Zählungen, -Positionen und -Typen unterstützen verschiedene Trunk- und Patching-Glasfaserzählungen. Die integrierten Ersatzanschlüsse ermöglichen die Reparatur defekter Verbindungen, ohne ein neues Kabel zu ziehen. Multimodus- und Singlemodus-Lösungen sind verfügbar.

Xframe_Density

Ultrahohe Dichte

Die Rapid Fiber Connect-Plattform verfügt über ein 1RU-Frontzugangspanel mit einer maximalen Dichte von 960 Fasern, um GPUs und CPUs in gängigen Rack-Systemen mit 72-GPU zu verbinden. Die 1RU-Front- und -Rückwand unterstützt bis zu 1,728 Fasern. Masseeinsatz-Steckverbinder liefern eine 12 so hohe Dichte wie MPO12/8, und die Lösung ist stapelbar, um Schaltschränke mit extrem hoher Dichte zu warten.
.

squiggly lines
Vorkonfiguriert für Risikominderung

Die Konfiguration außerhalb des Standorts reduziert manuelle Arbeit, Kosten und potenzielle Risiken vor Ort, indem voretikettierte Pigtails und Beine verwendet werden, die so konfiguriert sind, dass sie mit dem Rack-Design übereinstimmen. Die vordere Zugangsplatte verhindert potenzielle Fehler, die durch Arbeiten in tiefen, überfüllten Racks verursacht werden. Nach der Konfiguration kann das Rack vollständig zusammengerollt werden, um die Masseneinsatzverbindung zu vereinfachen. 

Weitere Ressourcen

Verkabelungslösungen für Rechenzentren für KI-Architekturen NVIDIA GB200/GB300 NVL72

Dieser Bestellleitfaden enthält innovative Infrastrukturlösungen, die für Chip-Architekturen der nächsten Generation geeignet sind, darunter die NVL72-Plattform von NVIDIA, die Anwendungen für KI-Training, Kontextualisierung und Inferenz unterstützt.

AIguide-hero
CommScope/NVIDIA Rechenzentrumsverkabelungslösungen für NVIDIA KI-Netzwerke

Dieser Bestellleitfaden enthält End-to-End-Glasfaser- und Kupfer-Lösungen für Ethernet und InfiniBand mit modularen Komponenten und Konnektivität für eine schnellere Bereitstellung, einfachere Verwaltung und langfristiges Wachstum.

Wo immer Sie tätig sind, liefert CommScope Lösungen und Know-how

CommScope ist weltweit präsent und lokal ausgerichtet und bereit, alle Fragen zu den Rechenzentrums-Lösungen, Services, Garantien oder anderen Themen von CommScope zu beantworten.

Kontakt