Leistung bis zur Peripherie
Daten allein reichen nicht aus
Von HD-Kameras und Wi-Fi® Hotspots bis hin zu kleinen Zellen und digitaler Beschilderung – es braucht mehr als nur Daten, um Ihr verbundenes Netzwerk zu unterstützen. Die zunehmende Verbreitung von IP-verbundenen Netzwerkgeräten im Unternehmen hat nicht nur den Bedarf an schnelleren Datenraten gesteigert, sondern auch die Leistung. Und der Bedarf an mehr Leistung für mehr Bereiche des Netzwerks – bis an den Netzwerkrand und darüber hinaus–wächst rasant, was die Grenzen des standardisierten Power-over-Ethernet (PoE) auf die Probe stellt und den Bedarf an neuen, innovativeren Lösungen für die Strom- und Datenversorgung erhöht.
Die zunehmende Vielfalt von IT-/OT-Geräten–LED-Beleuchtung, IP-Telefone, RFID-Sicherheit, Gebäudemanagementsysteme und mehr eröffnet Unternehmen neue und spannende Möglichkeiten, stellt sie aber auch vor die Herausforderung, die Stromversorgung über bestehende Verkabelungen aus der Ferne sicherzustellen. Die Erschließung dieses Potenzials beginnt jetzt.
Herausforderungen
Anwendungsfälle für erweiterte Stromversorgung sind allgegenwärtig
PoE setzt den Standard
Seit seiner Einführung Ende der 1990er Jahre hat sich PoE zum Standard für die sichere Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel entwickelt; PoE-Standards legen die Kategorie fest, 3 während CommScope aus Sicherheitsgründen Cat 6A dringend empfiehlt.
PoE wandelt die Netzspannung in einen Niederspannungsstrom um, der als gemeinsame Spannung an jedes verdrillte Paar angelegt wird.Der Strom wird dann über strukturierte Verkabelung an PoE-fähige Geräte übertragen. Da Twisted-Pair-Ethernet Differenzsignalisierung verwendet, stören sich die Strom- und Datensignale nicht gegenseitig. Dadurch ist PoE eine kosteneffektive Möglichkeit,eine Vielzahl von Geräten mit Strom zu versorgen, ohne das Datensignal zu stören.
Weitere Vorteile von PoE sind:
- Im Vergleich zu Wechselstrom kleinere Kabel- und Steckergrößen, wobei eine höhere Dichte ermöglicht wird
- Unterstützung für kontinuierliche Überwachung des Stromkreises auf Fehler und andere Betriebsbedingungen
- Die Installation einer Niederspannungsverkabelung ist in der Regel sicherer und kostengünstiger als die Verlegung einer Wechselstromleitung
- Mehr Kontrolle und verbesserter Betrieb der Geräte für besseres Anlagenmanagement
- Synergien zwischen Stromversorgung und Datenübertragung ermöglichen eine intelligente Infrastruktur, USV-Notstromversorgung und höhere Zuverlässigkeit
Für weitere Informationen zu PoE,
lassen Sie das PoE-Datenblatt anzeigen
Wie wir helfen können
Wir sorgen für eine zuverlässige Abdeckung – und noch einiges mehr
CommScope bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Ihre Leistung noch weiter zu steigern. Geschirmte und ungeschirmte Cat-6A- sowie ungeschirmte Cat-6Lösungen, die PoE++ über Entfernungen von bis zu mehreren 250 Metern unterstützen; mit Strom versorgte Glasfaser, die die Leistungsfähigkeit der Klasse 8 noch weiter steigert; und eine sofort einsatz-bereite Unternehmensplattform, die Kupfer- und Glasfaserkabel kombiniert, um Leistungen von mehreren 1,800 Watt über Entfernungen von Hunderten von Metern zu unterstützen.
GigaSPEED® X10D oder GigaSHIELD™ X10D
SYSTIMAX® GigaSPEED® X10D oder GigaSHIELD™ X10D, Cat-6A-Kabel, unterstützt PoE der Klasse 8 bis zu 100 m
SYSTIMAX GigaREACH™ XL
SYSTIMAX GigaREACH™ XL, Cat 6 mit erweiterter Reichweite, unterstützt PoE der Klasse 8 bis zu 250 m
FiberREACH™
SYSTIMAX FiberREACH™, Powered Fibre, unterstützt PoE der Klasse 8 bis zu 350 m, mit einer Bandbreite von 1 Gbit/s
Woher weißt du also, welches das richtige für dich ist?

Verwalten Sie Ihre Anschlüsse mit imVision®
CommScope imVision automatisiertes Infrastrukturmanagement-System (AIM) spielt eine zentrale Rolle bei der Verwaltung von PoE-Verbindungen. Es bietet Echtzeit-Transparenz, Dokumentation und Kontrolle über die Daten- und Stromversorgung über strukturierte Verkabelungssysteme hinweg.
Echtzeitsteuerung
imVision verfolgt:
- Die Anzahl der Kabel in jedem Bündel
- Welche Kabel sind an die Stromversorgungsgeräte (PSE) angeschlossen
- Kabel, die aktiv PoE liefern
- PoE-Nutzung und -Zuweisung pro Kabel
Service-Bereitstellung
imVision Systemmanager ermöglicht Ihnen:
- PoE-Typ bei der Bereitstellung festzulegen
- Automatisch nach verfügbaren Anschlüssen zu suchen, die die erforderliche Leistungsstufe erfüllen
- Umleitung oder Aufrüstung der Verbindungen, falls die gewünschte PoE-Stärke nicht verfügbar ist
Dashboards und Analytik
imVision Dashboards zeigen:
- PoE-Verfügbarkeit pro Steckdose oder Standort
- Prozentualer Anteil der Steckdosen mit PoE-Zugriff
- Kapazität und Auslastung der PoE-Switch-Ports
- Unausgelastete PoE-Switch-Ports zur Optimierung von Infrastrukturinvestitionen
Einhaltung von Standards und Sicherheit
imVision überwacht die Bündelgröße und die Stromverteilung, um die Einhaltung der TIA™-, ISO™- und CENELEC™-Standards sicherzustellen, die eine Begrenzung der Bündelgröße empfehlen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Überhitzung kann die Kabelisolierung beschädigen und die Dämpfung erhöhen, was möglicherweise zu Leistungsproblemen oder Gewährleistungsansprüchen führen kann.
Fazit
Die wichtigsten Erkenntnisse zu „Power to the Edge“
Die jüngste Einführung neuer Verbindungsoptionen – Wi-Fi 6/6E/7, 5G, gemeinsam genutzte Frequenzbänder und mehr – treibt den zunehmenden Einsatz konvergierter IoT/OT-Edge-Geräte voran. Dazu gehören IP-Überwachungskameras, LED-Beleuchtung und 4K/HD digitale Beschilderung, intelligente Gebäude-Managementsysteme, Sensoren für die Zugangskontrolle, Ortungsdienste und vieles mehr. Inzwischen gewinnen auch 5G-fähige Smart-Home-Systeme zunehmend an Marktanteilen.
Sie alle benötigen Strom, und das Portfolio an erweiterten Stromversorgungslösungen von CommScope bietet hierfür zahlreiche Optionen.
Von Ethernet der Klassen 8 Cat 6 und Cat 6A über leistungsstarke Glasfaserkabel mit großer Reichweite bis hin zur innovativen „Constellation“-Plattform für die Edge-Infrastruktur von Gebäuden – mit unseren Lösungen können Sie eine energieeffiziente Infrastruktur zuverlässig planen und installieren. Und mit unserer imVision AIM-Plattform unterstützen wir Sie dabei, Ihre Netzwerkleistung so zu steuern, dass Sie einen maximalen ROI erzielen.
Nehmen Sie Kontakt auf
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrer Investition in Ihr Unternehmensnetzwerk herauszuholen