VisiPORT

Was versuchen Ihnen Ihre Panel-Ports zu sagen?

SYSTIMAX_2c_Schwarz
VisiPORT™ ist eine einfach zu implementierende und zu verwaltende Lösung, die den Status und die Kapazität aller Kupfer- und Glasfaseranschlüsse in Echtzeit überwacht. Intelligente Panel- und Port-Sensoren erkennen automatisch Port-Aktivitäten und warnen Benutzer vor Problemen wie unzureichender Kapazität, unbefugtem Patching, Geräteverfügbarkeit und mehr.

LG7ZnP83ccCBpyPNmLifbr

VisiPORT™ Plug-and-Play-Verfolgung und -Überwachung der Portkapazität
Da Netze immer komplexer werden, ist es äußerst wichtig, jede Verbindung zu erkennen und zu verwalten Erfahren Sie, wie VisiPORT die physische Schicht in eine Quelle von Echtzeit-Informationen verwandelt – und Organisationen dabei hilft, Betriebsrisiken zu reduzieren, die Fehlerbehebung zu beschleunigen und die Gesamtleistung des Netzes zu verbessern.

Ansehen

Auszeichnungen und Innovation

Gold-Preisträger

CI&M Cabling Innovators Award (CI&M-Auszeichnung für Verkabelungsinnovatoren), 2024

Als Gateways zum Netzwerk liefern Ihre Panel-Ports viele wichtige Informationen über die betrieblichen Funktionen, die Sicherheit und die Bereitschaft Ihrer Infrastruktur. Diese Hinweise zu verstehen, ist heute wichtiger denn je und viel einfacher, als Sie vielleicht denken.

Netzwerkänderungen bedeuten mehr Panel-Ports

 

  • Exponentielles Wachstum im Datenverkehr
  • Geringere Latenzleistungsanforderungen
  • Kontinuierliche Zunahme von Mesh Networking mit hoher Dichte
  • Zunehmende Bereitstellung von verbundenen Netzwerkgeräten.
mehr Panels

 

Das Port-Management ist kritischer denn je

01A-minimize-downtime

Ausfallzeiten minimieren

02A-improve-planning

Netzwerkplanung verbessern

03A-increase-security

Netzwerksicherheit erhöhen

04A-boost-change-management

Effizienz des Change Management steigern

 

… und noch weitere Herausforderungen

01B-manual-entry

Fortgesetzte Verwendung von Dokumentationsanwendungen, manuelle Eingaben erfordern

02B-on-prem-teams

Größere Abhängigkeit von kundenfremden Fachkräften und Teams vor Ort

03B-real-time-data

Schnelle Änderungen erfordern genaue Echtzeitdaten

04B-multiple-facilities

Netzwerkmanager beaufsichtigen häufig mehrere Einrichtungen

 

Die Kosten für jeden Fehler und jede verpasste Gelegenheit steigern sich erheblich.

VisiPORT™

Eine eigenständige Hardwarelösung für die automatisierte Portüberwachung

 

01C-real-time

Verfolgen Sie den Echtzeitstatus und die Kapazität all Ihrer Glasfaser- und Kupferanschlüsse, um Ihr Change Management und Ihre Netzwerkplanung zu beschleunigen und zu präzisieren.

02C-number-type-location

Lassen Sie sich im Handumdrehen die Anzahl, den Typ und den Standort aller Patch-Panels im Netzwerk anzeigen, um Ihr Infrastrukturmanagement zu beschleunigen und zu verbessern.

03C-sensors

Eine eigenständige, einfach zu implementierende Hardwarelösung mit intelligenten Panels und integrierten Portsensoren.

04C-detect-ports

Erkennt und dokumentiert automatisch Port-Aktivitäten, wodurch sich manuelle Verfolgungen/Audits erübrigen und potenzielle Eingabefehler vermieden werden.

05C-alerts

Weist Sie automatisch auf Probleme wie unzureichende Portkapazität, alle Konnektivitätsänderungen und mehr hin.

07C-dashboards

Vorkonfigurierte Dashboards und Portstatusdaten, die über eine browserbasierte Schnittstelle zugänglich sind.

08C-notifications

Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen und ferngesteuerte Port-LEDs warnen die Techniker vor Ort und führen sie schnell zu den Ports, die eine geplante oder ungeplante Wartung erfordern.

VisiPORT-Tall

EINE EINZIGE FAKTENQUELLE

Ohne VisiPORT Mit VisiPort

Die Verwendung mehrerer Anwendungen zur Dokumentation der Verkabelungsinfrastruktur erfordert in der Regel manuelle Dateneingaben und führt zu Fehlern, die nicht immer abgeglichen werden können. Ihre Fähigkeit zur Verwaltung von Änderungen wird dadurch beeinträchtigt.

Sie verfügen über eine einzige Faktenquelle, die automatisch den Status aller Glasfaser- und Kupferanschlüsse überwacht und aktualisiert.

DIE RICHTIGEN INFORMATIONEN IN ECHTZEIT

Ohne VisiPORT Mit VisiPort

Regelmäßige Kapazitätsprüfungen können Ihnen sagen, wann sich Ports an entfernten Standorten ihren Kapazitätsgrenzen nähern. Wenn Sie diese Daten jedoch erst erhalten, nachdem der Schwellenwert überschritten wurde, riskieren Sie Ausfallzeiten.

Sie können die Schwellenwerte für die Portkapazität im Voraus definieren und VisiPORT benachrichtigt Sie, wenn diese erreicht werden. So bleibt Ihnen genügend Zeit, die Portkapazität zu planen und zu aktualisieren.

INTELLIGENTE HÄNDE MIT INTELLIGENTEN AUGEN

Ohne VisiPORT Mit VisiPort

Sie haben vielleicht Fachkräfte-Teams vor Ort, um die Port-Konnektivität zu verwalten. Es kommt jedoch einem Blindflug gleich, diese per Telefon zu einem bestimmten Port zu führen. Selbst wenn Ihre Panels deutlich gekennzeichnet sind.

Sie können aus der Ferne gut sichtbare LEDs für alle Ports aktivieren, die Aufmerksamkeit erfordern, sodass Techniker den richtigen Port finden und Änderungen vornehmen können. Danach lassen sich diese LEDs genauso einfach wieder deaktivieren.

EINE ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSEBENE

Ohne VisiPORT Mit VisiPort

Für böswillige Akteure vor Ort ist jeder Port eine potenzielle Hintertür in das Netzwerk. Kunden sind besonders anfällig außerhalb der Arbeitszeiten, wenn weniger Personen anwesend sind.

24/7-Überwachung aller Glasfaser- und Kupferanschluss-Patching-Aktivitäten. Anhand der von Ihnen definierten Parameter warnt VisiPORT Sie vor potenziell böswilligen Aktivitäten, damit Sie schnell und angemessen handeln können.

Eine eigenständige Lösung, die einfach bereitzustellen und zu verwalten ist

Gigaspeed-Standalone

Datengesteuerte Entscheidungen ermöglichen …

 

Echtzeit-Transparenz
Erhalten Sie sofortige Einblicke, um die Portnutzung und -verfügbarkeit zu verbessern.

Optimierte Planung
Nehmen Sie beim Planen von Konnektivitätsänderungen genaue Port-Zuweisungen vor.

Anleitung aus der Ferne
Port-LEDs bieten den Remote-Mitarbeitern vor Ort eine visuelle Anleitung.

Weniger Fehler
Reduzieren Sie manuelle Fehler und erhöhen Sie die Datengenauigkeit beim Verfolgen des Portstatus.

Verbessern der Effizienz
Sparen Sie Zeit und Ressourcen, indem Sie die Port-Überwachung automatisieren.

Erhöhte Sicherheit
Erhalten Sie automatisch Benachrichtigungen über verdächtige Änderungen der Port-Konnektivität.

Skalierbarkeit
Erweitern Sie das System problemlos, um Ihren wachsenden Infrastrukturanforderungen gerecht zu werden.

Asset-Tracking
Genaue Informationen zu Art, Größe und Position der Panels.  

 

Teil der SYSTIMAX 2.0-Lösungsfamilie

SYS-Familie-Zusicherung

 

Als neue Erweiterung der legendären Marke SYSTIMAX von CommScope spiegelt VisiPORT die Vision und das Versprechen von SYSTIMAX 2.0 wider. SYSTIMAX basiert auf vier Jahrzehnten standardprägender Leistung. SYSTIMAX 2.0 umfasst ein erweitertes Portfolio an zukunftsfähigen Lösungen ebenso wie ein selbstbewusstes neues Bekenntnis zum Kundensupport. Grenzenloses Potenzial, getrieben von grenzenloser Innovation.

Wenden Sie sich an Ihren SYSTIMAX-Vertreter, um mehr zu erfahren