GigaREACH™ XL

Wir legen uns für Sie ins Zeug

SYSTIMAX_2c_Schwarz
GigaREACH XL, die erste Cat 6 UTP-Lösung, die Unterstützung für 100 Mbit/s/90 W bis zu 200 m, 1 Gbit/s/90 W bis zu 150 m und 10 Mbit/s/90 W bis zu 250 m sicherstellt. 

Auszeichnungen und Innovation

Gold-Preisträger

CI&M Cabling Innovators Award (CI&M-Auszeichnung für Verkabelungsinnovatoren), 2024

Erweiterung von Netzwerken erfordert erweiterte Reichweite


Das heutige Unternehmensnetzwerk muss IT- und OT-Geräte mit Konnektivität und Leistung unterstützen. 

Mehr unternehmenskritische Geräte werden an der Edge benötigt. Die Anzahl der Edge-fähigen Geräte wird voraussichtlich 7.7 Milliarden mal 2030 erreichen.

Einige Geräte befinden sich weiter als 100 Meter vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt.

Das ist ein Problem.

 

Die 100-Meter-Barriere

Die maximal unterstützte Länge für eine Kategorie 6 oder
Das 6A Ethernet-Kabel beträgt 100 Meter. Die Einschränkung ist
basierend auf den elektrischen Eigenschaften der verdrillten Kupferverkabelung. Wenn das Signal entlang des Kabels fließt, nimmt seine Stärke ab, hauptsächlich aufgrund von Einfügungsdämpfung. Je länger das Kabel ist, desto größer ist die Einfügungsdämpfung. Basierend auf diesen Leistungsparametern standardisiert die Branche die Entfernung von 100 Metern.
Wie versorgen und verbinden Sie Geräte über 100 Meter mit der Zuverlässigkeit einer standardbasierten Verbindung?

Optionen mit erweiterter Reichweite

Einen weiteren Telekommunikationsraum hinzufügen

gigareach-option1.png

PoE-Extender hinzufügen

extendedreach-option2.png

Kupfer durch Faser ersetzen

gigareach-option3.png

Versuchen Sie es mit einem PoE-Kabel mit erweiterter Reichweite

gigareach-option4.png




GigaREACH XL wird von SYSTIMAX Assurance (einschließlich aller bisherigen SYSTIMAX-Unterstützung wie unserer 25-Year erweiterten Garantie und Anwendungssicherung) abgedeckt und wird von über 80 Systemtechnikteams und über 10,000 SYSTIMAX-zertifizierten Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.

 

 




Es ist alles im Twist

Die proprietäre Twist-Technologie ermöglicht die Verwendung des branchenweit größten Leiters mit der größten Dicke/dem geringsten Verlust, dessen DC-Widerstand (4.69 Ohm/100 m) halb so hoch ist wie bei Standardkabeln der Kategorie Cat-6. 

Die dünnere Isolierung und der Band-Paar-Trennschalter halten eine Impedanz von 100 Ohm aufrecht und ermöglichen die Verwendung von 21 AWG-Leitern mit der gleichen Größe wie Standard 23 AWG.
 

Die Ergebnisse 

Gigareach250

Vereinfachen Sie das Netzwerk


Weniger PoE-Erweiterungen,
Medienkonverter, Booster-Boxen
und ein sichereres Netzwerk

Beschleunigte Bereitstellung und
Aufschaltung neuer Dienste


Weniger Ausrüstung, 
weniger potenzielle Fehlerpunkte, 
reduzierte Reparaturkosten


Passend für jede strukturierte Verkabelung
zu unterstützende Architektur
Anwendungskonvergenz

Steigerung der Nachhaltigkeit


Reduzieren Sie den Bedarf an
Telekommunikationsräume und deren
Umweltkosten


Reduzierung von Energieverlusten, 
Gewinnung potenzieller Energieeinsparungen
über mehrere Geräte


Verringern Sie Fehlerstellen,
zusammen mit LKW-Rollen,
Kraftstoffverbrauch und GHGe

 

Teil der SYSTIMAX 2.0-Lösungsfamilie

SYS-Familie-Zusicherung

Als kürzliche Ergänzung der ikonischen Marke SYSTIMAX von CommScope spiegelt GigaREACH XL die Vision und das Versprechen von SYSTIMAX 2.0 wider. SYSTIMAX basiert auf vier Jahrzehnten standardprägender Leistung. SYSTIMAX 2.0 umfasst ein erweitertes Portfolio an zukunftsfähigen Lösungen ebenso wie ein selbstbewusstes neues Bekenntnis zum Kundensupport. Grenzenloses Potenzial, getrieben von grenzenloser Innovation.

Wenden Sie sich an Ihren SYSTIMAX-Vertreter, um mehr zu erfahren