FiberREACH™

Stärken Sie Ihr Potenzial an der Edge

SYSTIMAX_2c_Black
Das heutige Unternehmensnetzwerk muss IT- und OT-Geräte mit Konnektivität und Leistung unterstützen. Mehr unternehmenskritische Geräte werden an der Edge benötigt. Die Anzahl der Edge-fähigen Geräte wird voraussichtlich 7.7 Milliarden bis 20301 erreichen. 

Auszeichnungen und Innovation

Goldene Auszeichnung

CI&M Cabling Innovators Award (CI&M-Auszeichnung für Verkabelungsinnovatoren), 2025

Weiter vom Kern

Weitere Edge-Geräte befinden sich weiter vom nächstgelegenen Telekommunikationsraum entfernt und über die in den PoE-Verkabelungsstandards definierte 100-Meter-Abstandsgrenze hinaus.

Mehr Leistung erforderlich

Viele unterstützen jetzt energieintensivere KI-Anwendungen, die die Grenzen der neuesten PoE-Standards (90 Watt auf das Gerät) erweitern.

 

core diagram

emergency

Notruftelefone

SecurityCamera

HD-Überwachungskameras

DigitalSign

Digitale Beschilderung

WiFi-AP

Wi-Fi®-Zugangspunkte

smallcell

Mikrostandorte

BuildingManagement

Gebäudemanagementsysteme

SecurityControl

Fernparken, Sicherheitskontrolle

DC-Device?

Niederspannungs-Gleichstromgeräte

 

Welche Optionen haben Sie?

Es gibt Möglichkeiten, die Reichweite Ihrer strukturierten Verkabelung über 100 Meter hinaus zu erweitern. Jeder hat Vor- und Nachteile, aber keiner stellt einen besonders überzeugenden Geschäftsfall dar.

Einen weiteren Telekommunikationsraum hinzufügen

gigareach-option1.png

PoE-Extender hinzufügen

extendedreach-option2.png

Kupfer durch Glasfaser ersetzen

gigareach-option3.png

PoE-Kabel mit erweiterter Reichweite ausprobieren

gigareach-option4.png

Die FiberREACH™-Plattform

Stellen Sie mehr Leistung und Daten über längere Entfernungen bereit, um KI- und IoT-Edge-Geräte zu unterstützen, sowohl im Gebäude als auch auf dem Campus – und das alles bei gleichzeitiger Vereinfachung des Netzwerks, Kostensenkung und konsistenter Leistung einer standardkonformen Verbindung. 

1
Netzteil/UPS-Rack-Montageplatte nimmt minimalen Platz im Telekommunikationsraum ein. Ein Netzteil unterstützt bis zu 32 Geräte gleichzeitig.

2
Die Hybrid-Strom-/Faserverkabelung kombiniert Multimode- oder Singlemode-Glasfaser- und Niederspannungs-Kupferleiter in einem flexiblen Hybridkabel, das in eine Kabelleitung passt.

3
PoE-Extender schließen das Hybridkabel in der Nähe der Vorrichtung(en) an; ein Rangierkabel der Kategorie 6A verbindet die Vorrichtung(en).

FiberREACH-Platform-Diagram

Erweitern Sie Ihre Reichweite

Jedes 12 AWG-Leiterpaar unterstützt:

- 7 W bis 4,600 m
- 15 W PoE bis zu 3,000 m
- 30 W PoE bis zu 1,800 m
- 60 W PoE bis zu 880 m
- 90 W PoE bis zu 350 m

 

FiberREACH-ExtendReachDiagram

Nicht nur 90 W bis 350 m, ein neues Konzept für PoE-Extender

Bei der Entwicklung der FiberREACH-Plattform haben die Ingenieure von SYSTIMAX auch den herkömmlichen PoE-Extender verbessert, insbesondere für Anwendungen mit der höchsten Stromleistung (90 W). Das patentierte Konzept integriert Spannungsregelung, Ethernet und eine Spleißwanne in einem einzigen Gehäuse, das für die Verwendung mit Hybridkabeln entwickelt wurde. Es ist ideal für neue Anwendungen wie mehrere Objektive und IR-Kameras sowie KI- und IoT-Netzwerk-Edge-Architekturen.

 

SYSTIMAX Assurance™

Netzwerkkomplexität, beschleunigte Veränderungen und ein Mangel an qualifiziertem Personal bedeuten völlig neue Anforderungen für den Kundensupport. 
Das SYSTIMAX Assurance-Programm bietet 360 Grad Unterstützung und Leistung, von der Gründung bis zum Betrieb. In Umfang und Ressourcen ist das SYSTIMAX Assurance-Programm anders als in der Branche, aber das Ziel ist so einfach: Gewährleistung absoluter Sicherheit. 

So machen wir es

The SYSTIMAX Assurance 25-Year Extended Warranty

Erweitern Sie Ihr Potenzial

  • Eine optimierte Leistungs-/Datenplattform für all Ihre schwer erreichbaren Edge-Geräte
  • Klasse 2/Niederspannung kann ohne lizenzierte Elektriker installiert werden
  • Unterstützt passive optische Netzwerkanwendungen, ältere und KI der nächsten Generation
  • Eliminiert die Notwendigkeit neuer Telekommunikationsräume, PoE-Extender, zusätzlicher Kabelkanäle oder Verkabelungen
  • Die Leistung wird schriftlich durch das SYSTIMAX Assurance-Programm und die 25-jährige Garantie garantiert
  • Unterstützt Spanning Tree für mehr Redundanz und Zuverlässigkeit
  • Reduziert den Einsatz von Kupfer (> 50 %) und Kunststoff (> 60 %) im Vergleich zu herkömmlichen Bereitstellungen

Bringen Sie Ihr Netzwerk an die Edge und darüber hinaus

Durch das vereinfachte und nachhaltige Design und die schnelle, einfache Bereitstellung ist die FiberREACH-Plattform ideal für eine Vielzahl von Unternehmens- und Campusumgebungen:

Industrial-Facility

Große Industrieanlagen

Office-Park

Büroparks

Medical-complex

Geschäfts- und Medizinkomplexe

School-Campus

Schulcampusse

Airport

Flughäfen und Bahnhöfe

Parking-Area

Parkplätze

Stadium

Stadien und -Arenen

Large-Public-Venues

Öffentliche Veranstaltungsorte


Mission erfüllt

  • Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf mehr als 100 m und liefern Sie mehr Daten und Strom an die Edge
  • Rationalisieren und vereinfachen Sie für niedrigere Kosten und mehr Effizienz, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit
  • Erzielen Sie die konsistente Anwendungsleistung eines standardkonformen Links, jedes Mal


Ressourcen für FiberReach:


Teil der SYSTIMAX 2.0-Lösungsfamilie

SYS-family-assureance