SYSTIMAX® Constellation®
Die alten Regeln finden keine Anwendung mehr
Das Unternehmensnetzwerk ist unterwegs. Am Netzwerkrand – an Decken, Wänden und im Freien – werden immer mehr leistungsstarke, vernetzte Geräte benötigt, die oft weit über die normgerechte Reichweite des strukturierten Verkabelungsnetzwerks hinausgehen. Das stört das traditionelle LAN/IP-Netzwerkdesign.
Die Erweiterung von Strom und Daten auf die Edge bedeutet mehr Telekommunikationsräume (TRs)/Zwischenverteilungsfelder (IDFs) und weniger nutzbare Immobilien. Es fügt Netzwerkteams, die bereits überlastet sind, Ausrüstung, Komplexität und qualifizierte Arbeitsanforderungen hinzu. Kurz gesagt, die Umstellung des Netzwerks auf die Edge stellt Herausforderungen dar, die die Verkabelungsstandards nicht erfüllen sollten. Es ist an der Zeit, das Netzwerk zu überdenken.
Die Constellation-Plattform: 10X mehr Leistung, 5X mehr Abstand, 85 % weniger Platz.
Die SYSTIMAX Constellation-Plattform ist eine bahnbrechende Infrastrukturlösung für die schnell wachsenden Netzwerke von heute.
Es verwendet Hybrid-Strom-/Faserverkabelung, um bis zu 1 kW fehlerverwaltete Leistung und 10 Gbit/s Daten vom Hauptausstattungsraum zu kompakten Verteilungszentren (Constellation Stars) zu liefern, die sich bis zu 500 Meter entfernt befinden. Jeder Constellation Star ist ein Mini-TR oder IDF, der bis zu 50 Geräte über Rangierkabel der Kategorie 6/6A verbindet und mit Strom versorgt.
Durch die Eliminierung von TRs auf jeder Etage belegt die Constellation-Plattform 85 % weniger Platz als herkömmliche LAN/IP-Netzwerke. So können Unternehmen die Größe, die Kosten und den CO2-Fußabdruck ihres Netzwerks drastisch reduzieren und gleichzeitig 10X mehr Leistung über 5X größere Entfernungen bereitstellen.

Die Konstellationssterne
Am Rande der Constellation-Lösung befindet sich der Constellation Star, ein kompakter Verteilungsknoten, der in der Decke, an Wänden oder im Freien installiert werden kann.
Jeder Constellation Star unterstützt bis zu 50 angeschlossene Geräte mit 1 kW Leistung und bis zu 16 Glasfasersträngen. Mehrere Serviceanschlüsse versorgen PoE-Zugriffsschichtschalter, Gebäudeautomatisierungssteuerungen, DAS-Glasfaser und andere Hochleistungsgeräte.
Mit redundanten Pfaden für Strom und Daten unterstützt der Constellation Star kritische Anwendungen wie Notdienste und Alarme. Die Cat 6/6A-Kabel für Früh- und Feldanwendungen sind CPR-zertifiziert für den internationalen Einsatz oder Plenum-zertifiziert für den nordamerikanischen Einsatz, was die Constellation-Plattform zu einer wirklich globalen Lösung macht.

Leistungsstarke Vorteile
Netzwerkressource konsolidieren
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von TRs auf jeder Etage.
- Schrumpfen Sie den Immobilienbedarf um bis zu 85 %.*
- Alle USV-Systeme an einem Ort konsolidieren.
- Eliminieren Sie redundante Stromversorgungs- und Konnektivitätsgeräte.
- Unterstützung von traditionellem Ethernet/PoE, PON und Legacy BAS.
Vereinfachen und beschleunigen
- Reduzierung des Personalbedarfs um 50 %.*
- Abdeckungszonen können einfach erweitert/neu konfiguriert werden.
- Stellen Sie sie in Decken, Wänden oder Rackgehäusen bereit.
- Reduzieren Sie die Infrastrukturhardware um mehr als die Hälfte.*
- Reduzieren Sie die Bereitstellungszeit um bis zu 57 %.*
Verbessern Sie die Nachhaltigkeit
- Reduzieren Sie die Rohstoff- und Herstellungsanforderungen.
- Geringerer Stromverbrauch durch Konsolidierung von Geräten.
- Senken Sie LKW-Rollen und Kohlenstoffemissionen durch vereinfachtes Design.
- Reduzieren Sie das Kupfernetz um bis zu 59 %.*
- Eliminieren Sie 65 % des Kunststoffs.*
* Im Vergleich zu einer Anwendungsfallschätzung unter Verwendung eines herkömmlichen standardbasierten LAN/IP-Netzwerks

Vielfältige Anwendungsfälle
FAHRZEUGE/STADIUME
Abstand/Flexibilität
Hohe Leistung und Bandbreite für drahtlose Anwendungen
GROßE EINZELHANDELS- UND EINKAUFSZENTREN
Abstand/Flexibilität
Hohe Leistung und Bandbreite für Wireless-Anwendungen Verbessertes Management von Mieterflächen
LAGER/VERTRIEB/HERSTELLUNG
Abstand/Flexibilität
Hohe Leistung und Bandbreite für drahtlose Anwendungen
FLUGHÄFEN
Abstand/Flexibilität
Hohe Leistung und Bandbreite für Wireless-Anwendungen Verbessertes Management von Mieterflächen
KOMMERZIELLE BÜROFLÄCHE
Dynamische und hybride Arbeitsplätze
Wi-Fi First-Initiativen Verbessertes CRE-Mieterflächenmanagement
BILDUNGSWESEN
Faser zur Klasse
Zukunftssicher für High-Bandwidth-Lerntechnologie AR/VR/KI im Klassenzimmer Verteilter Campus für Hochschulen/Gemeinschaftshochschulen
GESUNDHEITSWESEN
Dichte
Hohe Leistung und Bandbreite für drahtlose Anwendungen
Die Constellation-Lösung passt sich an verschiedene Umgebungen an – von Stadien und Lagerhäusern bis hin zu Gesundheitswesen und Bildung –, um mehrere Anwendungsfälle zu unterstützen.
- Eine zugängliche WLAN®-Verbindungsschicht an der Decke hinzufügen
- Konsolidierung und Zentralisierung mehrerer USV-Systeme
- Unterstützung einer riesigen Anzahl/Typen von Geräten an der Edge
- Erstellen Sie ein einfach anpassbares mandantenfähiges Netzwerk
Entdecken Sie unsere Referenzdesigns, die auf Ihre Vertikale zugeschnitten sind.

Auszeichnungen und Innovation
Auszeichnung mit Platinum Honoree Award
CI&M Cabling Innovators Award (CI&M-Auszeichnung für Verkabelungsinnovatoren), 2023
Empfohlene Produkte
Konstellationslösung
Das optimierte, vollständig modulare Design von Constellation unterstützt konvergente und segmentierte Netzwerke, AC- und DC-Anwendungen sowie eine Vielzahl von Konnektivitätsoptionen.
- Deckenmontierter Konstellationspunkt
- Leistungssender unterstützt bis zu 12 kW fehlerverwaltete Leistung
- Schaltschrank für den Leistungsübergang
- Hybrid-Power-/Faser-Trunks erstrecken sich bis zu 500 Meter vom Hauptausrüstungsraum bis zu Constellation Points in der gesamten Einrichtung
Beschleunigung von Modulen
Vier Größen austauschbarer Plug-and-Play-Module und eine Reihe von MPO-, LC-, SN-Adaptern und -Steckern sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk mit einer minimalen Anzahl von Komponenten agiler wird.
- 8-, 12-, 16- und 24-Faser-Module
- LC- und MPO-8-, 12- und 24-Faser-Komponenten mit internen Blenden
- Methode B erweiterte Polarität
Propel-panele
Die modularen High-Density-Panels von Propel sind für eine schnelle, einfache Bereitstellung durch einen einzigen Techniker konzipiert und ermöglichen es Ihnen, verschiedene Komponenten in derselben Panel zu kombinieren.
- Installation durch eine Person
- Modulares Kabelbefestigungssystem
- Zugang von vorne und hinten
Kategorie 6A Patchkabel
Ethernet der Kategorie 6A verbindet jeden Konstellationspunkt mit bis zu 50 Geräten.
- Überlegene thermische Leistung
- 10G-Bandbreiten-Fähigkeiten
- Langfristige Daten-/PoE-Unterstützung für Geräte der nächsten Generation
Ressourcen und Tools
Greifen Sie auf die Informationen und die Unterstützung zu, die Sie benötigen, um die Constellation-Plattform zu bewerten, zu entwerfen und bereitzustellen.
Broschüre und Bestellanleitung
In unserer Broschüre finden Sie Informationen zu unserer Constellation-Plattform.
Ein Pager
Eine Kurzanleitung, die das Constellation-System und die Architektur im Überblick zeigt
Referenzarchitekturen
Die Constellation-Plattform basiert auf modularen Komponenten, die in einer vereinfachten, wiederholbaren Architektur bereitgestellt werden.
Verlassen Sie sich jetzt und nächstes auf CommScope
Sind Sie bereit, Ihr Netzwerk zu transformieren? Kontaktieren Sie unser Team oder fordern Sie noch heute eine Demo an.
Weitere Ressourcen
-
Herunterladen
Produktübersicht über Constellation
Eine Kurzanleitung, in der das Constellation-System und die Architektur beschrieben werden
-
Herunterladen
Constellation® Referenzarchitekturen
Zusammenstellung aller Referenzarchitekturen für Constellation
-
Herunterladen
Broschüre: Wir stellen vor: Constellation
Die Broschüre bietet einen vollständigen Überblick über das System und die Architektur von Constellation und enthält Bestellinformationen.
-
Herunterladen
Produktübersicht: Constellation – Spanisch
Eine Kurzanleitung, in der das Constellation-System und die Architektur beschrieben werden
-
Herunterladen
Produktübersicht über Constellation
Eine Kurzanleitung, in der das Constellation-System und die Architektur beschrieben werden
-
Herunterladen
Constellation® Referenzarchitekturen
Zusammenstellung aller Referenzarchitekturen für Constellation
-
Herunterladen
Broschüre: Wir stellen vor: Constellation
Die Broschüre bietet einen vollständigen Überblick über das System und die Architektur von Constellation und enthält Bestellinformationen.
-
Herunterladen
Produktübersicht: Constellation – Spanisch
Eine Kurzanleitung, in der das Constellation-System und die Architektur beschrieben werden