Für Ihre Sicherheit
Erfolg ist kein Produkt, sondern das Selbstvertrauen, das damit einhergeht
Sicherheit passt nicht in eine Schublade
Sicherheit hat keine SKU-Nummer. Doch ist sie unsere wirkungsvollste und wertvollste Lösung. Wir haben fast ein halbes Jahrhundert damit verbracht, sie zu entwickeln, zu perfektionieren und zu schützen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
In den komplexen Unternehmensnetzwerken von heute – denken Sie an, große Veranstaltungsorte weitläufige Campusgelände und KI-Rechenzentren – hängt der Erfolg von mehr als nur leistungsstarken Produkten ab. Mit den ganzheitlichen Services für den gesamten Produktlebenszyklus von CommScope bieten wir Ihnen Support im Rahmen der Garantie, technische Beratung, Online-Ressourcen und Fachkompetenz vor Ort–zusätzlich zur Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie benötigen.
Die Komplexität von Netzwerken zu bewältigen, ist schon schwer genug. Wir bei CommScope tun alles, um Ihre Netzwerkinvestition langfristig zu schützen und Ihnen die Gewissheit zu geben, dass Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren können.
Wir sorgen dafür.
Herausforderungen
Die unausgesprochenen Leistungen
Design: Hat meine Bedürfnisse verstanden
Auswählen: Hilft mir bei der Auswahl
Ausführen: Unterstützung bei der Implementierung
Garantie: Die Systemleistung sichern
Support: Erfahren Sie mehr und verwalten Sie das System
Weiterentwicklung: Erfahren, was als Nächstes kommt
Wie wir helfen können
Standards definieren die Mindestanforderungen an die Leistung für eine bestimmte Kategorie (Cat 5e, Cat 6, Cat 6A). Allerdings reicht die bloße Einhaltung der Mindestanforderungen für unternehmenskritische Umgebungen nicht aus. Hier kommt der Headroom ins Spiel.
Headroom bezeichnet den zusätzlichen Spielraum gegenüber dem Standard – also zusätzliche Dezibel an Schutz vor Übersprechen, Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung. Warum ist das wichtig?
Verbesserte Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Netzwerkverkabelung
Typischerweise legen Branchenstandards Mindestleistungsanforderungen fest, die die meisten Anbieter zu erfüllen versuchen. Diese Mindestwerte lassen eine „akzeptable“ Fehlerquote zu, die jedoch zu einer Verlangsamung der Netzwerke führen kann. SYSTIMAX® Lösungen übertreffen diese Mindestwerte, indem sie die Leistungsmargen – gemessen in dB – über alle kritischen Verkabelungsattribute hinweg maximieren. Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Leistung in der Praxis. Ein System mit einer 3 dB-Marge übertrifft die Standards für die Fehlerreduzierung um 100 %.
Weniger Bitfehler, höherer Durchsatz, bessere Unterstützung für anspruchsvolle Anwendungen
Durchdachte und fachgerecht installierte Verkabelungslösungen mit ausreichender Reserve sorgen für robuste, flexible Systeme, die die Nutzer zufriedenstellen und reibungslose Betriebsabläufe gewährleisten – selbst bei nachfragestarken Anwendungen wie Video und VoIP. Im Gegensatz dazu können Systeme, die nur die Mindestanforderungen erfüllen – oder die mangelhaft installiert sind – höhere Fehlerquoten, langsamere Datenübertragung und häufige Qualitätsprobleme aufweisen, was zu Produktivitätsverlusten und Risiken im Geschäftssegment führt. Die Marge ist entscheidend – nicht nur auf dem Papier, sondern auch, wenn es darum geht, ein gleichbleibend hochwertiges Netzwerkerlebnis zu bieten, das den Erfolg des Geschäftssegments unterstützt.
Warum die Zukunft der Unternehmensverkabelung ganz im Zeichen von Cat 6A steht
Auf dieser Infoseite legen wir die Trends, Fakten und Gründe dar, die hinter unserer festen Überzeugung stehen, dass Cat 6A der vorherrschende Wegbereiter für das stärker vernetzte und leistungsfähige Unternehmensnetzwerk von morgen sein wird.
Die Produktphilosophie von CommScope: Dauerhafte Qualität ist Qualität, die sich auszahlt. Es ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Grundsatz, der jeden Schritt in unserem Fertigungsprozesses prägt und dafür sorgt, dass unsere Lösungen die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen –heute und in den kommenden Jahren.
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt
Wir beziehen die Zuverlässigkeit bereits in den frühesten Phasen der Produktentwicklung mit ein. Indem wir Qualitätssicherung in den PLM-Prozess integrieren, die Materialstückliste (BOM) streng kontrollieren und strenge Testprotokolle anwenden, minimieren wir zufällige Ausfälle und gewährleisten eine konstante Produktleistung über den gesamten Lebenszyklus hinweg.
Qualitätsmanagement
Das Qualitätsmanagementsystem von CommScope (ISO 9001-zertifiziert) regelt alle Bereiche – von der Entwurfsvalidierung über die Fertigung bis hin zum Service – und stellt sicher, dass Kundenzufriedenheit nicht nur ein Ziel, sondern ein messbares Ergebnis ist.
Lebenszyklus-Planung
Der Ansatz von CommScope bei der Planung für das Produktlebensende – einschließlich der Archivierung der Dokumentation, des weiteren Supports und der Upgrade-Möglichkeiten – sorgt für langfristige Sicherheit.
CommScope hat ein weltweites Netzwerk aus vielfältigen Talenten und Fachkenntnissen aufgebaut, das wir unseren Partnern und Kunden zur Verfügung stellen, um eine intelligentere Planung und eine effiziente Umsetzung zu gewährleisten.
Das System Engineering Team ist Ihre beste Ressource für Qualitätssicherung, Einhaltung von Standards und Schulungen in allen CommScope Netzwerk- und Infrastrukturlösungen. Nutzen Sie diesen Service für kostenlose Unterstützung und überzeugen Sie sich selbst davon, wie wertvoll das System Engineering-Team von CommScope für Ihre nächste Implementierung sein kann. Wir bieten gerne eine Live-Demonstration, entweder virtuell oder vor Ort in Ihrer Einrichtung, und zeigen die unzähligen Möglichkeiten, wie wir Ihr nächstes Netzwerkprojekt optimieren und vereinfachen können.
Von der Planung bis zur Bereitstellung können Sie sich auf das kostenlose Fachwissen, die Schulung und den Support unserer Systemtechnik-Experten verlassen.
Jeder Partner durchläuft eine obligatorische Schulung und Zertifizierung, um sicherzustellen, dass er bestens gerüstet ist, um unsere Systeme mit Präzision und Zuversicht zu implementieren.
Diese Schulung wird laufend aktualisiert, um die neuesten Technologien, Standards und bewährten Verfahren zu berücksichtigen – damit unsere Partner stets auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse eingestellt sind.
Mit einer Abdeckung in allen wichtigen Regionen gibt es immer mehr als einen zertifizierten Partner in Ihrer Nähe, der Ihnen in der Landessprache zur Seite steht und die regionalen Anforderungen genau kennt. Diese Nähe und dieses Fachwissen sorgen dafür, dass jede Implementierung von vertrauenswürdigen Fachleuten begleitet wird, die Ihnen Sicherheit und langfristigen Mehrwert bieten.
Das Ökosystem für strukturierte Verkabelung von CommScope stützt sich auf ein starkes Netzwerk zertifizierter Partner – Distributoren, Installateure, Systemintegratoren (SIs) und Value-Added-Reseller (VARs) –, die eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung von Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit spielen.
SYSTIMAX Assurance
Das SYSTIMAX® Assurance-Programm ist eine selbstbewusste neue Kundenbetreuungsinitiative, die von der Planung bis zum Betrieb 360 Grade an Support und Leistung bietet.
Es resultiert aus dem kontinuierlichen Dialog mit unseren Kunden und wird durch ein globales Team von gut ausgebildeten technischen Experten von SYSTIMAX und das CommScope Technical Assistance Center unterstützt.
Der Umfang und die Ressourcen von SYSTIMAX Assurance sind branchenweit einzigartig, aber das Ziel eindeutig: Gewährleistung absoluter Sicherheit.
- Erweiterte Produktgarantie über 25 Jahre
- Digitales Garantiezertifikat
- Anwendungssicherheit über 25 Jahre
- 24/7 technische Online-Unterstützung
- Online-Zertifikate für Produktleistungstests
- Schulung für technisches Personal
- Monatliche Newsletter und Webinare
- Testversionen von Management- und Designsoftware
- Installationsrundgang vor Ort
- Überprüfung der technischen Anforderungen vor Ort bzw. aus der Ferne
- Design-Tools und Empfehlungen
- Lösungen und Produktempfehlungen
- 24/7 Online Technical Assistance Center
- Unterstützung bei der RFP-Dokumentation
- Zeichnungen für Rackhöhen
- FiberGuide-Layoutschemata und BOM
- Wettbewerbs-Querverweis für Stücklisten
- Globaler Vertrieb und technischer Support
- Kostenloser Zugang zur CommScope Infrastructure Academy
Fazit
Wichtige Erkenntnisse für Ihre Sicherheit
Der Ansatz von CommScope geht über die Bereitstellung leistungsstarker Produkte für die strukturierte Verkabelung hinaus – das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Unterstützung, Sicherheit und langfristigen Mehrwert.
CommScope verbindet robuste Lösungen mit erweiterten Garantien, technischem Support und einem weltweiten Netzwerk zertifizierter Partner.
Das Engagement des Unternehmens für hochwertige Fertigung, Lebenszyklusplanung und Nachhaltigkeit wird durch ISO 9001-zertifizierte Prozesse und ein engagiertes System-Engineering-Team untermauert. Zusammen sorgen diese Elemente für zuverlässige Leistung, Sicherheit und eine zukunftssichere Infrastruktur für komplexe Veranstaltungsorte, Campusse und Rechenzentren.
Nehmen Sie Kontakt auf
Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrer Investition in Ihr Unternehmensnetzwerk herauszuholen
Vorgestellte Ressourcen
Hier sind nur einige Beispiele dafür, was ein 360-Grad-Kundensupport für CommScope bedeutet. Was bedeutet das für Sie?