Gebäude und Hochschulgelände

Netzwerke für große Veranstaltungsorte

Großartige Ideen zur Vernetzung großer Freiflächen​

Große Spannweiten, hohe Personendichte, Besuchersicherheit – alles im Griff

Inmitten der Begeisterung, wo sich Tausende zu unvergesslichen Momenten versammeln, ist nahtlose Konnektivität kein Luxus mehr – es ist eine Notwendigkeit. Von der Vereinfachung des Parkens bis hin zu raschem Einlass mit E-Ticketing, dem Nutzen von Concierge-Konzessionen durch mobile Bestellungen und der mühelosen Navigation durch Reiseänderungen – dies ist das Erlebnis, das sich Besucher wünschen. Leichter gesagt als getan.

Große Veranstaltungsorte benötigen eine strukturierte Verkabelung, die leistungsstark, skalierbar und intelligent ist – häufig wird dabei Kupfer, Glasfaserkabel, PoE und automatisiertes Infrastrukturmanagement (AIM) kombiniert, um Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten. Ohne dies drohen ihnen Ausfallzeiten, eine schlechte Benutzererfahrung und explodierende Betriebskosten.

Obwohl sie oft als Kleinstädte betrachtet werden, weisen sie viele Gemeinsamkeiten mit Universitätsgeländen auf. Es überrascht nicht, dass sie auch viele gemeinsame Herausforderungen haben.

Herausforderungen

Projektumfang und physische Komplexität

Stadium upper deck view
Massive Stellflächen

Stadien können eine 55,000Spielfläche von über Quadratfuß umfassen, dazu kommen Tausende von Sitzplätzen, Fanbereiche und Büros sowie Flughäfen und Krankenhäuser, die sich über mehrere Gebäude und Etagen erstrecken. Um diese Fläche abzudecken, sind lange Kabelstrecken erforderlich, die oft die Grenze von 100 m Kupferlänge überschreiten, was Lösungen mit größerer Reichweite erfordert. 

Dichte Geräte-Ökosysteme

IP-Kameras, Wi-Fi® Access Points, verteilte Antennensysteme, Point-of-Sale-Systeme, IoT-Sensoren und hochauflösende Audio-Video-Displays erfordern eine hochdichte Konnektivität und Stromversorgung (oft über PoE).

Netzabdeckung und Kapazität

Hohe Benutzerdichte

Zehntausende gleichzeitige Nutzer in Stadien oder Flughäfen belasten Wi-Fi und verkabeltes Backhaul. Die strukturierte Verkabelung muss Multi-Gigabit Durchsätze  und geringe Latenzzeiten für Echtzeit-Anwendungen (Video-Streaming, AR, mobiles Ticketing) unterstützen.​

Dynamische Nutzungsmuster

Der Datenverkehr bei großen Veranstaltungen ist durch enorme Spitzen und Einbrüche gekennzeichnet. Ob bei einem Konzert in einer Halle, einem Outdoor-Sportevent oder in einer stark frequentierten Notaufnahme eines Krankenhauses – das Netzwerk erfordert eine flexible Segmentierung und eine dynamische Bandbreitenzuweisung.

Herausforderung: Umwelt- und architektonische Beschränkungen​

Ästhetische Einschränkungen​

Verkabelung und Zugangspunkte müssen in historischen oder repräsentativen Räumlichkeiten oft verborgen werden, was die Verlegung der Leitungen und die Gestaltung der Gehäuse erschwert.

Raue Bedingungen​

In Fabriken und Lagerhallen treten Staub, Vibrationen und extreme Temperaturen auf, was eine robuste Verkabelung und sichere Anschlüsse erfordert.

Herausforderung: Betriebliche Kontinuität und Sicherheit​

Sunny hospital room
Null-Toleranz gegenüber Ausfallzeiten ​​ 

An Einrichtungen mit kritischer Bedeutung wie Krankenhäusern und Flughäfen dürfen Ausfälle nicht vorkommen; die strukturierte Verkabelung muss die Lokalisierung von redundanten Pfaden und Fehlern ermöglichen.

Digital lock symbol
Physische Sicherheit

Die Vermeidung unbefugter Änderungen und die Gewährleistung der Einhaltung von ISO®/TIA® -Standards sind von entscheidender Bedeutung – insbesondere im Gesundheitswesen und in der Luftfahrt. AIM-Systeme wie imVision® helfen bei Warnungen in Echtzeit und Prüfprotokollen.

Herausforderung: Zukunftssicherheit und Nachhaltigkeit

Businessperson looking at their phone
Technologiewechsel

Die Migration zu Wi-Fi 6/7, 5G und IoT erfordert eine Verkabelung, die mehrere Erneuerungszyklen unterstützt, wobei häufig Kabel der Kategorien 6A, OM4 oder OM5 zum Einsatz kommen. 

Tree canopy reflected on building's glass windows
Nachhaltigkeitsziele

Große Veranstaltungsorte legen Wert auf energieeffiziente Designs und weniger Serviceeinsätze; eine strukturierte Verkabelung mit AIM verbessert das Lebenszyklusmanagement.

Herausforderung: Logistik und Bereitstellung

coworkers looking at a laptop
Komplexe Installation

Die Koordinierung der Verkabelung über Sitzreihen, Gänge und Sperrbereiche hinweg erfordert vorkonfektionierte Lösungen und modulare Designs für Geschwindigkeit. 

Digital icons connected
Integration mit Gebäudesystemen

Eine strukturierte Verkabelung muss konvergierte Netzwerke für Gebäudemanagementsysteme (BMS), Sicherheit und OT-Automatisierung unterstützen.

Wie wir helfen können

Verbinden Sie Ihren Veranstaltungsort auf eine Weise, die Sie sich nie hätten vorstellen können

CommScope ist ein führender Anbieter für große öffentliche Veranstaltungsorte – mit einer langen Tradition in Sachen zuverlässige Konnektivität. 

Mit standortspezifischen Smartphone-Anwendungen, On-Demand-Video-Streaming und fesselnder Augmented Reality verleihen wir jeder Veranstaltung einen besonderen Reiz und verwandeln passive Anwesenheit in dynamische Teilnahme. 

Unsere Infrastrukturlösungen für große Veranstaltungsorte umfassen:

  • Produktportfolios für geschirmte und ungeschirmte strukturierte Verkabelung
  • PoE-Lösungen mit erweiterter Reichweite und Hybrid-Glasfaser-Lösungen
  • Systemweite und portbezogene AIM-Plattformen
  • Vorkonfektionierte Kupfer- und Glasfaserkabel
  • Modulare Patchpanels und Kabelmanagement-Systeme
  • Und vieles mehr

Von mitfiebernden Fans in intelligenten Stadien und Arenen bis hin zum geschäftigen Leben von Flughäfen und Bahnhöfen und darüber hinaus – wir verwandeln jede Herausforderung in eine Gelegenheit, Menschen und Orte zusammenzubringen.

 

Lösen Sie Ihre größten Konnektivitäts-Herausforderungen

CommScope Solutions tragen dazu bei, die Herausforderungen im Bereich der strukturierten Verkabelung und Vernetzung ingroßen Veranstaltungsorten wie Stadien, Krankenhäusern, Flughäfen, Fabriken und Lagerhallen zu bewältigen. 

GigaSPEED® X10D GigaSHIELD™ X10D GigaSPEED XL5® GigaREACH XL LWL-Lösungen FiberREACH Constellation® imVision® und VisiPORT ERA® DAS-​Lösungen​ InstaPATCH®

Hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Eine massive Nutzerdichte und komplexe Geräte-Ökosysteme erfordern einen Durchsatz im Multi-Gigabit-Bereich und geringe Latenz.

                 

Erweiterte Reichweite über 100 m hinaus
Große Stellflächen (Stadien, Flughäfen, Fabriken) überschreiten die in den Standards festgelegten Grenzwerte für Kupfer.

                 

Leistung überall​
Tausende von IoT-Geräten, Kameras und Wi-Fi-APs benötigen eine zuverlässige Strom- und Datenversorgung.

                 

Intelligente Infrastruktur und Sichtbarkeit
Fehler bei der manuellen Dokumentation und beim Patchen verlängern Ausfallzeiten und erhöhen das Prüfrisiko.

                 

Integration von Drahtlos- und Mobilitätslösungen
Nahtlose Mobilfunk- und Wi-Fi-Netzabdeckung für Zehntausende von Nutzern.

                 

Bereitstellungsgeschwindigkeit
Enge Zeitpläne und komplexe Layouts.

                 

Nachhaltigkeits- und Lebenszyklussicherung
Energieeffizienz und weniger Serviceeinsätze sind jetzt Leistungskennzahlen.

                 

Fazit

Wichtige Erkenntnisse für Ihren großen Veranstaltungsort

Große Veranstaltungsorte – seien es Stadien, Flughäfen, Krankenhäuser, Fabriken oder Lagerhallen – sind mehr als nur physische Räume; sie sind komplexe digitale Ökosysteme, die eine schnelle Internetverbindung, Echtzeit-Transparenz und Betriebssicherheit erfordern.

Die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen – enorme Skalierung, hohe Gerätedichte, große Entfernungen, Null-Toleranz bei Ausfallzeiten und Nachhaltigkeitsvorgaben – lassen sich nicht allein durch herkömmliche Verkabelung bewältigen.​

CommScope bietet einen vielschichtigen, zukunftsfähigen Ansatz.

  • Eine leistungsstarke strukturierte Verkabelung bietet Durchsätze im Multi-Gigabit-Bereich und garantiert eine lange Lebensdauer.
  • Energielösungen für große Reichweiten – wie GigaREACH, FiberREACH und Constellation – verbinden und versorgen Tausende von Edge-Geräten mit Strom, ohne dass kostspielige Telekommunikationsräume erforderlich sind.
  • imVision und VisiPORT ermöglichen durch intelligentes Infrastrukturmanagement eine automatisierte Dokumentation, Echtzeit-Benachrichtigungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.​
  • Die drahtlose Integration mit dem verteilten Antennensystem ERA ermöglicht nahtlose Mobilität in Umgebungen mit hoher Dichte.
  • Tools für die schnelle Bereitstellung, wie vorkonfektionierte InstaPATCH-Glasfaser, ermöglichen die Einhaltung knapper Zeitpläne.​

Unser umfassendes Portfolio für große Veranstaltungsorte gewährleistet Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz und eine erstklassige Benutzererfahrung und steht gleichzeitig im Einklang mit Ihren Nachhaltigkeits- und Sicherheitszielen. Für Interessenvertreter bedeutet die Entscheidung für CommScope eine Investition in eine Netzwerkbasis, die anpassungsfähig und überprüfbar ist und für das nächste Jahrzehnt der digitalen Transformation ausgelegt ist.

Nehmen Sie Kontakt auf

Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können, das Beste aus Ihrer Investition in Ihr Unternehmensnetzwerk herauszuholen

Kontakt