RUCKUS® übertrifft vier konkurrierende Wi-Fi 6 Access Points in unabhängig validierten Wi-Fi Stress-Test
Wireless Access Point Fähigkeiten in einer realen Umgebung mit hoher Kundendichte getestet
Packet6 hat vor kurzem eine Reihe von „Out-of-the-Box"-Leistungstests validiert, bei denen die Fähigkeit der Cloud-verwalteten 4x4-Wi-Fi 6 Access Points (AP) von fünf Unternehmensanbietern gemessen wurde, gleichzeitig hochauflösende Videos an 30 Kunden zu streamen, VoIP-Verkehr für 5 Kunden zu übertragen und Daten für 25 Kunden herunterzuladen. Die Tests wurden in einer sauberen Hochfrequenz-Umgebung unter Verwendung von Test-Tools und bewährten Verfahren nach Industriestandard durchgeführt.
Das Ergebnis: RUCKUS war der einzige Anbieter, der in der Lage war, jedem Client gleichzeitig unterbrechungsfreies Streaming von HD-Video zu liefern und einen „guten“ (4 von 5) Voice Mean Opinion Score (MOS) zu unterstützen, während er gleichzeitig den doppelten Durchsatz lieferte.

„Wi-Fi-Probleme werden klar und deutlich dargestellt, ohne Interpretationsspielraum und ohne, dass zusätzliche Recherchen erforderlich sind. Die in der Analyse enthaltene Datenvisualisierung dient zur Verkürzung der MTTI.“
‒ Rowell Dionicio, Packet6
Netzwerkanalyse mit KI und ML hilft IT, die mittlere Zeit bis zur Identifizierung (MTTI) zu minimieren
Da das Wi-Fi in der Regel eine kritische Netzwerkzugriffsmethode ist, müssen Netzwerkadministratoren häufig verschiedene Netzwerkprobleme einordnen und beheben. Cloud-verwaltete Wireless Access Points können Cloud-Ressourcen nutzen, um Netzwerkanalysen und erweiterte Tools zur Fehlerbehebung bereitzustellen. Ziel dieses Tests ist es, herauszufinden, wie schnell die Produkte der einzelnen Anbieter auf Netzwerkvorfälle reagieren und dem Netzwerkadministrator die Ursache dafür aufzeigen.
Der Bericht zeigt, wie Anbieter unter realem Druck des Unternehmens abschneiden
Unternehmen nutzen mobile Geräte mit Echtzeitanwendungen mit geringer Latenz und geschäftskritische Anwendungen benötigen ein zuverlässiges, leistungsstarkes Wi-Fi. In Hotels nehmen die Gäste an Videokonferenzen in ihren Zimmern teil und sind auf ein stabiles Wi-Fi-Netzwerk angewiesen. Im Klassenzimmer werden Laptops und Tablets für Multimedia-Inhalte im Unterricht verwendet.
Da neben Daten und VoIP auch die Videonutzung und das Volumen des Videodatenverkehrs zunehmen, ist es unerlässlich, die Auswirkungen der Netzwerkauslastung auf die Endbenutzererfahrung für alle diese Anwendungen zu verstehen.