Produkte – NewsFLASH


Juni 2019 | Neuigkeiten zu Produkten und Lösungen von CommScope

RECHENZENTRUM

 

Band-Spleißkassetten für Rangierpanel mit Standarddichte (SD)

Gebiet: Global
CommScope erweitert sein Spleißkassetten-Portfolio durch Band-Spleißkassetten für Rangierpanel mit Standarddichte (SD). Die neuen Band-Spleißkassetten ermöglichen das Massenfusionsspleißen von Flachbändern und sparen damit Zeit gegenüber dem Einzelfaserspleißen bei Lichtwellenleitern. Diese neuen Band-Spleißkassetten sind mit Multimode-OM4- und Singlemode-Lichtwellenleitern in 12 SC-, 12 LC- und 24 LC-Konfigurationen erhältlich. Dieses neue Angebot erweitert unser bestehendes Angebot an Einzelfaser-Spleißkassetten.

Produktreferenzen:
LazrSPEED® Spleißkassette, OM4
TeraSPEED® Spleißkassette, OS2

UNTERNEHMENSNETZWERK

 

Verschlüsselte gesicherte LC-LWL-Kupplungs-Kits

Gebiet: Global
Neue verschlüsselte Simplex-LC-LWL-Kupplungs-Kits ersetzen alle bisherigen CommScope LC-LWL-Kupplungs-Kits, wobei sie viele Verbesserungen bietet. Im Lieferumfang dieser Singlemode- und Multimode-Kits sind die erforderlichen Crimps und Muffen für den Anschluss von Kabeln der Größen 900 µm und 1.6-2.0 mm enthalten sowie ein Duplex-Clip. Für Duplex-Anwendungen bestellen Sie zwei Kits. Alle Kits enthalten Ferrulen mit verbesserter Konzentrizität und vorgerundeter Stirnfläche für bessere IL- und RL-Leistungswerte. Außerdem zeichnen sich diese Kits durch kürzere Muffen und Wärmeschrumpfung aus und folgen damit dem branchenweiten Trend hin zu Glasfaserkabeln mit reduziertem Biegeradius.

Produktreferenzen:
Verschlüsselte LC-LWL-Kupplungen für 900-µm- und 1.6-mm-Glasfaser


Qwik II universelle, vor Ort installierbare LWL-Kupplungen

Gebiet: Global
Die neuen Qwik II universellen LC- und SC-Kupplungs-Kits sind für den Anschluss einer breiten Palette von Glasfaserkabeln ausgelegt. Diese Ergänzungen unseres Sortiments an vor Ort installierbaren Kupplungen bietet eine zuverlässige, hochwertige Terminierung, die keine Überarbeitung vor Ort erfordert. Die Kits umfassen einen vollständig montierten Kupplungskörper, der einstückig mit Crimpsockel ausgeführt ist, sowie Hülsen für 250/900-µm-Fasern 2.0 und 3.0-mm-Kabel. Abgesehen von der Terminierung für 250- und 900-µm-Fasern mit Pufferung, sind die Qwik II Universal-LC- und SC-Kupplungs-Kits kompatibel für den Anschluss sämtlicher, auf dem Markt derzeit erhältlichen 2.0- und 3.0-mm-Glasfaserkabel.

Produktreferenzen:
Universelle, vor Ort installierbare Qwik II-LWL-Kupplungen

Zusätzliche Referenzen:
Komplettes Sortiment an Qwik II-LWL-Kupplungen
Lichtwellenleiter-Terminierungswerkzeug

WIRELESS-NETZWERKE

 

Hub für gemeinsame Antennennutzung ermöglicht unabhängige Steuerung

Gebiet: Global
CommScope Multiport-Antennen mit internen RET-Systemen können mit dem neuen CommScope Hub für gemeinsame Antennennutzung (ANT-SHARING-HUB-6) problemlos geteilt werden. Bis zu sechs Wireless-Betreiber können bei gemeinsamer Nutzung derselben Antenne mit diesem Gerät unabhängige Strahlneigungsanpassungen zur Optimierung ihres Netzwerks vornehmen. Für Betreiber, die Lösungen für die gemeinsame Antennennutzung an einem Standort suchen, bringt diese Fähigkeit echten Nutzen, wenn Ästhetik und/oder Platzmangel Sorgen bereiten. Der CommScope Hub für die gemeinsame Antennennutzung ermöglicht eine gemeinsame Nutzung, wo Multiport-Antennen diese Fähigkeit an sich nicht besitzen. Mit dem CommScope Hub für gemeinsame Antennennutzung können die internen RET-Elemente von Multiport-Antennen von mehreren BTS/RHH-Kontrollern gemeinsam genutzt werden.

Produktreferenzen:
ANT-SHARING-HUB-6


CPI-Schulung für CBRS

Gebiet: USA und Kanada
Der Citizen Broadband Radio Service (CBRS) ist der kommende Megatrend in der Wireless-Kommunikation und es werden zertifizierte professionelle Installateure (Certified Professional Installers, CPIs) benötigt, die das Setup und die Installation von Funkgeräten übernehmen, die im 3.5-GHz-Band arbeiten. Wenn Sie ein Experte im Bereich Netzwerkbereitstellung oder -betrieb sind und Ihre Fähigkeiten durch Schulung und Zertifizierung in gemeinsamer Frequenznutzung erweitern möchten, nehmen Sie an der CPI-Schulung von CommScope teil.

In unserem geführten Onlinekurs mit Weblinks zu unerlässlichen Referenzdokumenten und anderen wichtigen Themenbereichen zur Vertiefung Ihres Wissens bestimmen Sie das Lerntempo. Lerninhalte:

  • Was ist der CBRS? Ein Überblick über die gemeinsame Frequenznutzung mit CBRS, zugehörige Terminologie und Konzepte
  • Die Aufgaben und Pflichten von CPIs beim CBRS
  • Wie es ist, ein CPI zu sein. Lernen Sie, wann ein CPI benötigt wird, erhalten Sie praktische Ratschläge zur Bestimmung exakter Installationsparameter und erfahren Sie, wie Informationen vom CPI zum SAS gelangen.
  • Wie Sie die Zertifizierung erhalten, einschließlich Ihres digitalen Zertifikats und Ihre zukünftigen Pflichten.

In weniger als einem Tag erwerben Sie die praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie benötigen, um ein zertifizierter professioneller Installateur (Certified Professional Installer, CPI) zu werden. Nach Abschluss des Kurses und bestandener Prüfung erhalten Sie Ihr digitales Zertifikat und sind in der Lage, CBRS-Ausrüstung zu installieren.

Produktreferenzen:
CPI-Schulung für CBRS


Mast- und Monopol-Sektor-Rahmen der G21 HD-Serie

Gebiet: USA und Kanada
Die neuen CommScope Mast- und Monopol-Sektor-Rahmen der G21HM-Serie ergänzen die beliebten Halterungen der G2-Serie. Der neue Sektor-Rahmen G21HD wurde für möglichst geringes Gewicht, niedrige Belastung und höhere Festigkeit optimiert. Seine hochbelastbaren Rohre haben einen Außendurchmesser von 2-7/8 Zoll für die beiden Flächengrößenoptionen 10.5 und 12.5 Fuß. Sowohl die Mastkonfiguration mit einem Sektor als auch die Monopol-Konfiguration mit 3 Sektoren sind als Kits mit vier 96- oder 126-Zoll-Antennenrohren pro Sektor erhältlich.

Produktreferenzen:
G2™ Monopol-Sektor-Rahmen der Serie MCG21HD
G2™ Mast-Sektor-Rahmen der Serie SFG21HD

Zusätzliche Referenzen:
Konstruktionsprodukte


Hybrid-Multiband-Doppelrichtantenne für 3G/4G- Kapazitätserweiterungen

Gebiet: Asien-Pazifik-Raum und China
Die Hybrid-Multiband-Doppelrichtantenne der nächsten Generation von CommScope, R2HH-6533A-R5, reduziert die Antennenzahl und verbessert gleichzeitig die Netzwerkkapazität. Diese Antenne deckt niedrige Bänder von 700-900 MHz und hohe Bänder von 1710-2180 MHz ab. Mit nur drei Antennenflächen kann bei diesem Hybrid-Antennendesign auf dem hohen Band eine Sechssektorleistung erreicht werden, während für die Abdeckung des niedrigen Bands eine Dreisektorschicht aufrechterhalten wird.

Produktreferenzen:
R2HH-6533A-R5


Hybrid-Doppelrichtantenne für 3G/4G-Kapazitäts-Upgrades

Gebiet: Global
Die Hybrid-Multiband-Doppelrichtantenne der nächsten Generation von CommScope, RVV2H-6533D-R5, ermöglicht nahtlose Upgrades für Standorte mit begrenzter Kapazität. Betreiber können vorhandene 3-Sektor-Antennenkonfigurationen durch diese kombinierte 3-Sektor-/6-Sektor-Antenne ersetzen, ohne Kompromisse bei der Größe, der Windbelastung oder der visuellen Wirkung eingehen zu müssen.

Das interne RET-System dieser Antenne ist auch für Anwendungen mit gemeinsamer Nutzung der Antenne geeignet. Es unterstützt die Verwendung von zwei separaten RET-kompatiblen OEM-Funkgeräten und ermöglicht die Flexibilität, bestimmte Bänder pro Funkgerät neu zu konfigurieren.

RVV2H-6533D-R5 ersetzt das Antennenmodell RVV2NPX310.211R.

Produktreferenzen:
RVV2H-6533D-R5

 

Produkt-NewsFLASH-Archiv

Powered By OneLink