AmerisourceBergin

AmerisourceBergen wendet an CommScope für eine PoE Lösung, die Sicherheit erhöht.

Um das schnelle Wachstum seines Geschäfts unterzubringen, leitet AmerisourceBergen eine große Office Expansion an seiner Fort-Mühle, Südcarolina Service ein. Die Expansion schloß eine neue Parkengarage mit ein, die Entwicklung der 23 Sicherheit Kameras und 15 der blauen“ Notruftelefone „des Codes erforderte, die Sicherheit der Garagebenutzer zu erhöhen. Die Kameras und die Telefone sind alles Internet Protocol (IP) ermöglicht und Energie das über-Ethernet (PoE) fähig.

Die Ausgangsgaragepläne verlangten die Einbeziehung von vier Zwischentelekommunikationsräumen des verteilung Rahmens (IDF) in der Parkengarage, die Konnektivitätanforderungen für die PoE Vorrichtungen zu stützen. Jedoch stellte die Annäherung VierIDF eine finanzielle und logistische Herausforderung dar, da jedes IDF Netzausrüstung, Energie, HVAC und ein ununterbrechbares Spg.Versorgungsteil erfordern würde, während auch verbrauchender wertvoller Raum in der Parkengarage.

Das Fort-Mühlgarageprojekt wurde rechtzeitig und auf dem Etat durchgeführt und entsprach allen Anforderungen AmerisourceBergens. Das Anbringen des CommScope PFCS ermöglichte der Beseitigung von drei der vier geplanten IDF Positionen, mit dem Ergebnis der bedeutenden Service-Kostensparungen, wie projiziert. Der verringerte Netzausrüstung Abdruck vereinfacht auch täglichen Betrieb, da alle Vorrichtungen an ein Einzel der Leitung für Daten- und Energienanlieferung angeschlossen werden. Unternehmungslustig seit Dezember 2017, liefert die Lösung schneller, zuverlässigerer PoE Service mit einem kleineren, weniger teuren Abdruck.

Firma fasten Tatsachen

 

  • Hauptsitz gehabt in der Senke-Schmiede, Pennsylvania.
  • Mehr als 150 Positionen innen Länder und ungefähr 21,000 Employees des überschusses 50.
  • Stellt pharmazeutische Produkte zur Verfügung und Wert-fährt Dienstleistungen und Geschäft Lösungen, die Zugang zur Obacht verbessern.
Herausforderungen

 

  • Sicherheit Kameras und Notruftelefone des Etats leistungsfähig und innerhalb einführen.
  • Begrenzter Raum in der Parkengarage.
Lösungen

 

  • PoE-LWL-Kabelsystem
  • PoE Ergänzung
  • Hybrides Copper/Fiber Kabel
Mehr über dieses Projekt erlernen:

 Laden Sie die Fallstudie herunter

Wenn Sie interessierte in diesem Fall Studie sind, können Sie interessiert auch innen sein:
Produkt-Mappe

Power-over-Ethernet

Implementierungs-anleitung

Power-over-Ethernet

Whitepaper

Power-over-Ethernet

Finden Sie mehr Fallstudien vorhanden von der case Studie page oder lichten Sie die case Studie library ab.