Einleitung

5G wird balanciert, um auf alle aufregenden Versprechungen unserer verbundenen Welt zu liefern. Es bedeutet 10 Gbps Durchsatz. Dichtere Netze. Super-niedrige Latenz. Unbegrenztes Potential. Nie, bevor hat, glaubte die Zukunft diesem nahe. 

  • Consumer Nachfrage. Teilnehmer verlangen mehr Bandbreite als strömender Bildschirm, vergrößerte Wirklichkeit, Gleich-zugleicher Spiel, und andere Bandbreite-intensive Dienstleistungen kommen zum Vorsprung.
  • New Geschäft Modelle. Mobile Netzwerk-Operatoren (MNOs) suchen neue Weisen, von ihren Netzen und von 5G zu profitieren erschließen die Fähigkeit, um Neuanmeldungen und Dienstleistungen anzubieten.
  • Limitless Gelegenheiten. A neues Erzeugung Anwendung-von des Internets von Things (IoT) zu Selbst-treibenden Autos zu virtuellem Wirklichkeit-sind oder bald werden sein, gebräuchlich.

Steigende Datennachfrage fährt fort, Anforderungen 5G zu fahren, wie Nachfragen nach überall vorhandenerer Deckung wird. Millennials erwarten benutzt ihre beweglichen Vorrichtungen überall, immer wenn, mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz.

Wie alles Netz Generations, das es vorangegangen haben, wird der erste und meiste wesentliche Schritt 5G heraus zu definieren und schließlich zu rollen es kann bewegliches Breitbandwachstum unterbringen sicherstellen. Aber, damit 5G, um sein Potential, es zu erfüllen auf den Anblick auch liefern muß, um der drahtlosen Verbindung der Maschinen zur Wolke leistungsfähig zu ermöglichen. Zusätzlich hilft die Notwendigkeit, Niedriglatenz Gebrauchfälle zu stützen, die Architektur zu formen, um Fähigkeit näeher an dem Rand zu drücken, ausgeglichen mit der Notwendigkeit an der grösseren Leistungsfähigkeit, die am besten ist, wenn Fähigkeit zentralisiert wird. Die Balance zwischen diesen zwei konkurrierenden Notwendigkeiten anzuschlagen ist zum Bilden der Arbeit der Standards 5G Schlüssel.


Drei Gebrauchfälle für 5G

Die drahtlose Industrie ist herum drei Primärgebrauchfälle für 5G verschmolzen:

  • Enhanced bewegliches broadband-5G bemüht sich um eine bedeutende Verbesserung in der beweglichen Benutzererfahrung über4g. Obgleich es bis zu 10 Gbps pro Teilnehmer verspricht, ist es die typische Rate pro Teilnehmer unter 5G ist von 1-7 Gbps wahrscheinlich, und das dort ist 10 zu den 100 Zeiten so viele verbundene Vorrichtungen 4G. Es gibt auch viel niedrigere Latenz-weniger als 5 Millisekunden, die 5 Prozent Latenz 4G's ist. Große Schauplätze wie Stadiums und Flughäfen können einige der ersten Plätze sein, 5G, das Netze eingeführt werden. Die Firmen, die neue Gebäude konstruieren, sollten planen, nicht nur heutige bewegliche Nachfrage zu stützen, aber die Netzinfrastruktur zu entfalten, die 5G in gerade einigen Jahren stützt.
  • IoT-Gartner sagt voraus, daß es mehr als 20 Milliarde „Sachen“ auf dem IoT durch 2020 [1] -Everything von den Verbraucheranwendungen, die drahtlose Steuerung erlauben und von der überwachung der Beleuchtung, der Heizung und der Geräte zu den Anwendungen „der intelligenten Stadt“ gibt, die Verkehr, Sprenger, Beleuchtung und andere Aspekte der Stadtbetriebe überwachen. Das IoT fährt einige Aufträge der Größe mehr Anschlüsse und es hat eine bedeutende Auswirkung auf das Netz. CommScope nimmt vorweg, daß ein Ziel von 5G, 1.000 Zeiten zu liefern mehr Bandbreite als 4G in irgendeinem gegebenen Bereich ist und daß die Position Dichte der Zelle 5G Aufstellungsorte fünfmal ist, die von 4G. Netze 5G werden entworfen, um einen verschiedenen Satz IoT Gebrauchfälle zu stützen, indem man ein konfigurierbares einführt, virtualized Kern, der agnostische die Radiotechnologie ist.
  • High-reliability, Niedriglatenz networks - dieser Fall stellt sich das drahtlose Netz der Zukunft vor: ein Anblick der völlig neuen Möglichkeiten. Mögliche Anwendungen schließen das Selbst-Fahren der Autos ein, deren Zusammenstoßvermeidung Systeme Einmillisekunde Latenz erfordern. Es ist unklar, wieviel ein Selbst-treibendes Auto auf dem Netz gegen BordProcessing beruht, aber Navigation und Remotediagnose beruhen zweifellos auf dem Netz. Eine andere Anwendung ist in vergrößerter Wirklichkeit und die virtuelle Wirklichkeit-d Menge Informationen geliefert kann eher wie vorgerücktes bewegliches Breitband sein, aber sie muß die sehr niedrige Latenz sein, zum jener Anwendungen zu ermöglichen. Remotechirurgie, Drohnen und allgemeine Sicherheit sind andere Anwendungen, die ultra-niedrige Latenz und hohe Zuverlässigkeit erfordern


5G im zusammengelaufenen Netz

Der Anblick 5G wird im zusammengelaufenen Netz in drei grundlegenden Möglichkeiten verwirklicht: durch densification, Virtualisierung und Optimierung des Netzes.


Verdichtung

wp-5g-shaping-thumb2

Wenn 5G wirklich Geschwindigkeiten 10 liefern wird, oder mehr schneller als 4G Zeit festsetzt, schreibt Reason dieses erfordert mehr niedrige Stationen in die Bereich-Erhöhung der Dichte des Netzes selbst gegeben vor. Bewegliche Netzwerk-Operatoren (MNOs) haben diesen Prozeß in ihren Netzen 3G und 4G, mit erhöhtem sectorization und der Hinzufügung der kleinen Zellen angefangen. Ungeachtet dessen, 5G schließlich definiert wird, erfordert es mehr densification über den Makroaufstellungsorten, hausintern und innerhalb der kleinen Zellen. Densification fügt Kompliziertheit dem Netz hinzu, weil es die Zahl Zelle Rändern erhöht, in denen Störung wird, stellen ein Problem und übergaben die Möglichkeit der fallengelassenen Anschlüsse vor. In einer Welt 5G müssen Netze von der intelligenten, automatischen Spektrumverteilung abhängen, zum von Qualität sowie Geschwindigkeit beizubehalten. Funkleitunginfrastruktur erfordert auch Aufsteigen, ausreichendes fronthaul, Backhaul und Energie zur Verfügung zu stellen.


Virtualisierung

MNOs benötigt virtualize viel ihrer Infrastrukturs 5G, um Kosten effektiv zu handhaben Spektrum-und leistungsfähig zu handhaben. Einige Lösungen und Praxis besteht bereits, um diese Migration praktisch zu bilden und schließt ein:

  • Centralized Radioanschaltnetze (C-RANs), , das der Vorläufer ist, zum der Radioanschaltnetze (alias C-RANs) zu bewölken. Zentralisiert LIEF mit.einbezieht bewegliche Maßeinheiten des Basisbandes Processing (BBUs) von den Zelle Aufstellungsorten zu einer zentralen Position, die einen breiten Bereich über fronthaul dient. Diese Praxis verringert nicht nur die Menge der Ausrüstung am Zelle Aufstellungsort, aber senkt auch Latenz. In der kommenden Geschichte, zum der Radioanschaltnetze zu bewölken, werden viele BBU Funktionen zu den kommerziellen Bedienern ausgeladen, im Wesentlichen virtualizing den Radio selbst und groß vereinfachen Netzführung.
  • Network Funktion Virtualisierung (NFV), which führen Entwicklung der neuen KernNetzwerkarchitektur, die das rollout der neuen Dienstleistungen vereinfacht. NFV und Software-definierter Netzwerkanschluß (SDN) - entfaltet in Verbindung mit vorgerücktem analytischem Werkzeug-lassen MNOs ihre Netze unter Politiksteuerung automatisch optimieren.
  • Cell Virtualisierung, which verlängert das Konzept der Virtualisierung über dem Kernnetz hinaus auf die Airwaves. Inside Gebäude, Zelle Virtualisierung ermöglichen MNOs, mehrfache Radiopunkte innerhalb des Abdruckes einer Einzelzelle, der aufladenden Kapazität und des Beseitigens von Zwischen-zelle Störung zu handhaben. C-LAUFEN LASSEN-ermöglichte Zelle Virtualisierung gibt Operatoren die Fähigkeit auch, Spektrum groß wiederverwenden-folglich zu erhöhen und lädt gesamte Leistungsfähigkeit auf.
  • Virtual Service-Fälle, , die die Notwendigkeit an den Netzen 5G reflektieren, einen verschiedenen Satz Gebrauch zu stützen, umkleidet. Diese virtuellen Fälle (oder „Netz schneidet“), können unterschiedliche Kunden mit unterschiedlicher Qualität Erfahrung (QoE) der Niveaus dienen, obwohl sie allgemeine Rechnen, Speicher- oder Konnektivitätbetriebsmittel teilen können.


Optimierung

Der dritte strategische Bestandteil ist, für optimale Leistung zu entwerfen und zu entfalten. Auf einem allgemeinen Niveau diesem virtualized Mittel erhöhte Leistungsfähigkeit während der zusammengelaufenen NetzVon spectrum Leistungsfähigkeit zur Implementierung von das Last-Ausgleichen und von den Raum-leistungsfähigen kleinen Zellen zum Energiesparenden Backhaul. Diese Masse werden in solche Lösungen wie gesehen:

  • der rechnende Mobile Rand (MEC), which dient die Niedriglatenz 5G IoT Gebrauchkästen wie vergrößertes Fahren und das Tastinternet. Die Plazierung der Wolke-Berechnungsfähigkeiten am Rand des beweglichen Netzes bezieht viele kleinere Rechenzentren mit ein, die näeher an der Zelle verteilt werden, die eine Randwolke Aufstellungsort-bildet, in der Intelligenz näeher an Vorrichtungen und Maschinen gesetzt werden kann. Inhalt wird komplizierter und erfordert ultra-niedrige Latenz-nicht gerade in der Bahn (die 5G löst), aber im KernRechenzentrum. Das Verschieben die ganze diesen Inhalt auf die Ränder des Netzes löst das Problem.
  • New Energie Lösungen, , die durch Netze 5G benötigt werden, die Ziele für Energie-Leistungsfähigkeit sowie Spektrum-Leistungsfähigkeit haben. Es ist wesentlich, zu erlernen, wie man diese Energie an Aufstellungsorte in einer praktischen, kosteneffektiven und Klima-verantwortlichen Weise gelangt. Energie über-Ethernet (PoE) ist eine vielversprechende Technologie für Vorrichtungen 5G im IoT.
  • Frequency Management in geteilter Aufstellungsortausrüstung, which benötigt vorgerückte self-organizing Fähigkeiten des Netzes (SOHN) zusätzlich zu den KernNetzwerkarchitekturänderungen. Neue Anschaltnetztechniken wie massives MIMO (das mehrfache inputmultiple ausgegeben) werden angefordert, um die Erfahrung 5G zu liefern; Rf Beamforming und Störung Mitigationtechnologien sind auch kritisch. Massives MIMO beschreibt gewöhnlich Reihen mindestens 64 Antennen-häufig in den Bändern über 2 Gigahertz im TDD Spektrum. Massives MIMO wird weitgehend in den Zentimeter- und Millimeterwellebändern entfaltet, in denen die Antennen sehr klein werden.
  • Zeitmultiplexduplex (TDD) Modi, which spielen eine bedeutende Rolle, wenn sie Entwicklungen 5G wachsen. In 2015 verwendet ungefähr eins in acht Netzen TDD Technologie, und dieses Verhältnis ist wahrscheinlich sich zu erhöhen.[2]
  • Interference Mitigation, , das erforderlich ist, robuste Datendienstleistungen sicherzustellen, wie erhöhte Kompliziertheit Nachfragen Signal-tonoise Verhältnis (SNR) erhöhen. Wie im Gesetz Shannons angegeben, stellt das Niveau der Geräusche und die Störung in einem drahtlosen Netz die Durchsatzkapazität fest. MNOs muß auf das Sicherstellen eines sauberen Rf Weges durch neue Technologien konzentrieren, die Zelle Randstörung verringern, sculpted sorgfältig Transmission Muster und Netzoptimierung.

Wir helfen entriegeln das Potential von 5G

CommScope ist ein Schlüsselspieler in praktisch jeder Hauptinnovation in den Kommunikationsnetzen gewesen. Mit Erfahrung, die Phantasie informiert und antreibt, haben wir geholfen, die Welt in die LTE ära zu holen, und wir verlangsamen nicht jetzt. CommScopes grundlegende Veranschaulichung über 5G ist, daß es ein „Netz der Netze“ ist - eine Konvergenz der Funkleitung und des Radioapparates mit tiefem Faserdurchgriff in beide, zum der Vielzahl der Fälle des Gebrauches zu stützen 5G. Als globaler Führer in den drahtlosen Netzinfrastrukturlösungen, nehmen wir aktiv an diesen Organisationen des Schlüssels 5G teil:

 

  • The US vorgerückte drahtlose Industrie Initiative-Announced durch das Weiße Haus, diese Vereinigung schließt mehr mit ein, als 20 Firmen und Organisationen, die Betriebsmittel für vier beitragen, drahtlose Forschung 5G Plattformen Stadt-einstufen. Diese Plattformen stellen Gelegenheiten für Forscher gemeinschaftlich zur Form zur Verfügung und fokussieren grundlegende Forschung in den Bereichen wie Millimeterwelle, dynamischem Spektrum, Architektur 5G und weißem Raum. CommScope trägt Konnektivitätlösungen wie Antennen bei, kabelnder Rf, Schränke, kleine Zellen und Faseroptik.
  • 5Tonic-In dieses geöffnete Forschung und Innovation Labor für 5G, das von Telefonica und IMDEA Netze gegründet wird, CommScope trialing Zelle Virtualisierung mit OneCell.
  • 5GMF-CommScope ist ein langfristiges Mitglied dieses Forums, das Forschung und Entwicklung Fünfterzeugung der beweglichen Kommunikationssysteme leitet.
  • 5GAmericas-CommScope ist ein langfristiges Mitglied des Aufsichtsrats von 5G Amerika (früher 4G Amerika), die Geschäftsorganisation der einflußreichen Industrie, die aus führenden Fernübertragungsdienstversorgern bestehen und Hersteller.
  • Next Erzeugung bewegliche Netze (NGMN) Alliance- CommScope ist ein Schlüsselmitwirkendes zu dieser Gruppe, die auf 5G und die Beschleunigung der Entwicklung von LTE-Vorgerückt und sein Oekosystem gerichtet wird.

 

Da Sie Ihre 5G Wahlen, CommScope erforschen helfen kann für Consider, wie sich vorzubereiten und sein volles Potential zu entdecken. Wir können an den Werkstätten 5G, an den Anträgen für Anführungsstrich, an den Informationen Lernabschnitten und an anderen Teilhaberschaft Gelegenheiten uns entwickeln und teilnehmen.


[1] Gartner - http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
[2] GSMA - Grünes Manifest 2012 - http://www.gsma.com/publicpolicy/ Wpinhalt/uploads/2012/06/Green-Manifesto-2012.pdf des Mobiles

 


< Zurück zu 5G

Powered By OneLink