Bei CommScope verstehen wir, daß Netzlösungen nicht ein-Größe-passen-alles sind. Wir denken ununterbrochen Lösungen über, um Ihnen zu helfen, Resultate für heutigen Tag und in die Zukunft zu maximieren. Lassen Sie uns einige wichtige Betrachtungen betrachten, die Ihnen helfen können, die beste Annäherung für Ihre Entwicklungen 5G festzustellen.

 

Auswiegen von cost gegen performance gegen space

Aktive Antenne Systeme spielen eine Rolle in den Entwicklungen 5G, wie sie offenbar Vorteile beim dem Stützen von Multibenutzer-MIMO und Beamforming, um spektrale Leistungsfähigkeit und die Kapazität innerhalb eines gegebenen Bereichs zu verbessern liefern. Jedoch in praktisch allen Netzen-bestimmt in entwickeltem markets-5G wird auf Vermächtnisnetze 2G überlagert, 3G und 4G mit den Jahren des überschusses 10 der Infrastrukturer möglicherweise alt, die nicht entworfen waren, um das Niveau der Tower-top Ausrüstung zu stützen, die heute entfaltet wurde. Diese Betrachtung verdient einen genaueren Blick an den kosteneffektiven Lösungen, die das Niveau der Kapazität wirklich benötigt treffen.

Halten Sie im Verstand, daß nur ein kleiner Prozentsatz der Aufstellungsorte in den meisten Netzen Kapazität Beschränkungen sich nähern. Viele Regler in Europa verpacken 3,5 Gigahertz in Spektrumblöcke von um 75 MHZ, das von einem ähnlichen Auftrag der Bandbreite zu dem ist, das z.Z. im downlink Vermächtnis FDD verwendet wird. Wenn ein zusätzliches 15 zu den 20 Prozenten spektraler Leistungsfähigkeit Verbesserung, die von 5G NR bereitgestellt wird, betrachtet wird, dann können Operatoren 5G NR an den viel niedrigeren Kosten mit einer passiven beamforming Antenne zusammen mit einer in der Zukunft) Radiomaßeinheit 8T8R (oder sogar 16T16R (RU) entfalten und von der bedeutenden Kapazität Zunahme, sowie anderes 5G noch profitieren fördert.

Die meisten Operatoren möchten 5G auf ihr vorhandenes Netz zuerst entfalten, das einige Antennen auf jedem Aufstellungsort bereits bewirten kann. Mehr Antennen zu addieren ist nicht immer direkt. Wenn Sie die beste Aufsteigenannäherung für 5G feststellen, seien Sie hier einige Faktoren zu Consider:

  • Werden die Kapazität Gewinne, die in den Kosten ausgedrückt mit.einbezogen berechtigt sind, wenn man aktive Antennen entfaltet?
  • Stützt Vermächtnisinfrastruktur das zusätzliche Gewicht- und Windladen der aktiven Antennen?
  • Ermöglichen lokale Stadtbezirke eine zusätzliche Antenne?
  • Setzen Hauswirte die Gelegenheit wirksam ein, leasehold Vereinbarungen neu auszuhandeln?
  • Gibt es eine Notwendigkeit, den Aufstellungsort mit anderen Operatoren zu teilen? Wenn so, stützt der Aufstellungsort mehr als eine aktive Antenne pro Sektor?
  • Kann Energie an die Tower Oberseite ökonomisch geliefert werden?

Wenn diese Interessen sind, können passive Antenne Lösungen die beste Annäherung anbieten.

 

Leistung gegen Kosten

Das Kostenkapazität Verhältnis für massives MIMO in den Entwicklungen der großen Skala wird erwartet, um sehr hoch zu sein. Passives MIMO und beamforming Antenne Lösungen können die Kapazität Verbesserungen zur Verfügung stellen, die in vielen Fällen an niedrigeren Kosten benötigt werden. Kostenvoranschläge nehmen Radio- und Antennen-/Kabelkosten an. Kapazität Nutzen von massivem MIMO hängt von der Verkehr Verteilung ab.

MIMO Leistung gegen Kosten Graph
Mehr Bänder, mehr Antennen-OOPS, no more Raum.

Bei CommScope fordern uns wir heraus, Technologie und Lösungen zu liefern, die Sie verdienen. Passive Antenne Technologie hat erheblich während der letzten Jahre entwickelt, und moderne passive Antennen können Mehrband, MultiRATTE Systeme innen stützen von einer einzelnen Radarkuppel. In 2010 würde eine typische high-end Antenne möglicherweise sechs überbrückertore stützen, aber diese hat jetzt sich auf 26 und sogar 30 Tore erhöht. Zusätzlich sind die linearen Reihe Spalten in der Antenne breites Band, und nur zwei Spalte Arten (Niedrigband und Hochband) können alle entfalteten Frequenzen vom 700 MHZ Band zu 2,6 Gigahertz plus beamforming 3,5 Gigahertz durch stützen. Dieses macht es möglich, alle bestehenden zellularen Technologien auf einem Aufstellungsort in drei passive Antennen (eine pro Sektor) zu kombinieren, beim unabhängige elektrische entferntneigung (Rückkehr) für jedes Band noch stützen. Diese Antennen stützen Architektur auch 2T2R oder 4T4R, wenn etwas Vielzahl auch 8T8R stützt, um Verschiedenartigkeit, oder MIMO Fähigkeit zu liefern fortzufahren.

Dieses ist wichtig, da es Operatoren erlauben kann, eine unterschiedliches Unabhängiges 3,5 Gigahertz aktive Antenne auf Sektoren zu entfalten, die alle ihre Vermächtnisnetze auf eine einzelne passive Antenne oder eine einzelne passive Antenne pro Sektor vereinigt haben, um FDD und TDD zu stützen. Zwei Antennen pro Sektor sind wahrscheinlicher, auf einem signifikanten Anteil Aufstellungsorten die Erlaubnis gehabt zu werden, der die Hebelkraft des Hauswirts in der Vermittlung der Aufstellungsortgebühren begrenzt, da Operatoren nicht um eine Zunahme der Zahl Antennen auf dem Aufstellungsort bitten.

CommScope ist sogar ein Stadium weiter-durch das Entwerfen einer ergänzenden Radarkuppel gegangen, die seamlessly auf eine Standardantenne anbringt, um wie eine Maßeinheit auszusehen. Diese zusätzliche Radarkuppel kann benutzt werden, um dem Operator zu ermöglichen, Aufstellungsorterlaubnis für eine einzelne Antenne zu beantragen, aber der Raum kann benutzt werden, um den Aufstellungsort mit einer massiven MIMO aktiven Maßeinheit oder passive beamforming Antenne wie und wann erforderliches zu verbessern.

Während Netze 5G heraus gerollt werden, groß-Tor-zählen der Markt für, erhöhen sich passive Antennen drastisch und zusätzlich ist ein bedeutender Teil 5G wahrscheinlich, auf Aufstellungsorten mit passiven beamforming Antennen entfaltet zu werden. CommScope entwickelte und vervollkommnete die kunst des Lieferns der exakten Antenne Muster. Das störsignalisierende Verhältnis zu verbessern ist ein Beispiel von einer der vielen Weisen, die wir suchen, Ihre Netzleistung ununterbrochen zu erhöhen.

Contact ein CommScope Repräsentant, zum über Lösungen für Ihre Entwicklungen des Netzes zu erlernen 5G.

 

Mochte den Artikel? Für zusätzliche Informationen überprüfung heraus dieses weiße Papier und Bildschirm:
Lösungen mit 4G/5G-Kapazität – eine vergleichende Studie

Whitepaper

Lösungen mit 4G/5G-Kapazität – eine vergleichende Studie

Herunterladen

Video

Bedeutet 5G = Massives MIMO?

Ansehen

Powered By OneLink